Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e puntale in ottone, inserto filettato in acciaio brunito (06612)

Maniglie a leva in plastica con filettatura esterna e puntale in ottone, inserto filettato in acciaio brunito (06612)
· Il serraggio avviene tramite un puntale

· Serraggio ottimale per le più diverse applicazioni

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi, stativi fotografici

· Consente un serraggio delicato su superfici sensibili

· Un perno posto all'estremità dell'elemento di comando garantisce un serraggio ottimale senza causare danni (a sfera per superfici irregolari, a punta per una maggiore forza di serraggio sul pezzo grazie all'accoppiamento supplementare, a nipplo)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06612-11051X20
06612-11051X30
06612-11051X40
06612-11051X50
06612-11061X20
06612-11061X30
06612-11061X40
06612-11061X50
06612-12061X20
06612-12061X30
06612-12061X40
06612-12061X50
06612-12061X60
06612-12081X20
06612-12081X30
06612-12081X40
06612-12081X50
06612-12081X60
06612-12101X20
06612-12101X30
06612-12101X40
06612-12101X50
06612-12101X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura X=filettatura N. di denti

7.04 €

1 4 giorni 40477.5101314.5324.54153033.5201M516

7.04 €

1 4 giorni 40477.5101314.5324.54153033.5301M516

7.66 €

1 4 giorni 40477.5101314.5324.54153033.5401M516

7.66 €

1 4 giorni 40477.5101314.5324.54153033.5501M516

7.04 €

1 4 giorni 40477.5101314.5424.54153033.5201M616

7.04 €

1 4 giorni 40477.5101314.5424.54153033.5301M616

7.66 €

1 4 giorni 40477.5101314.5424.54153033.5401M616

7.66 €

1 4 giorni 40477.5101314.5424.54153033.5501M616

8.02 €

1 4 giorni 65759.513.51819.5428.56.517.541.545.5202M620

8.02 €

1 4 giorni 65759.513.51819.5428.56.517.541.545.5302M620

8.65 €

1 4 giorni 65759.513.51819.5428.56.517.541.545.5402M620

8.65 €

1 4 giorni 65759.513.51819.5428.56.517.541.545.5502M620

8.65 €

1 4 giorni 65759.513.51819.5428.56.517.541.545.5602M620

8.02 €

1 4 giorni 65759.513.51819.55.528.56.517.541.545.5202M820

8.02 €

1 4 giorni 65759.513.51819.55.528.56.517.541.545.5302M820

8.65 €

1 4 giorni 65759.513.51819.55.528.56.517.541.545.5402M820

8.65 €

1 4 giorni 65759.513.51819.55.528.56.517.541.545.5502M820

8.65 €

1 4 giorni 65759.513.51819.55.528.56.517.541.545.5602M820

8.02 €

1 4 giorni 65759.513.51819.5728.56.517.541.545.5202M1020

8.02 €

1 4 giorni 65759.513.51819.5728.56.517.541.545.5302M1020

8.65 €

1 4 giorni 65759.513.51819.5728.56.517.541.545.5402M1020

8.65 €

1 4 giorni 65759.513.51819.5728.56.517.541.545.5502M1020

8.65 €

1 4 giorni 65759.513.51819.5728.56.517.541.545.5602M1020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Plastica Materiale dei componenti Perno in ottone
Forma A Colore principale Grigio nero RAL 7021

Supporto tecnico