Leve di bloccaggio filettatura esterna in acciaio inox (06441)

Leve di bloccaggio filettatura esterna in acciaio inox (06441)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine,tecnologia riabilitativa e medicale, industria alimentare, farmaceutica, chimica e outdoor

· Materiale: acciaio elettrolucidato, resistente alla corrosione

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06441-1110X25
06441-1110X30
06441-1110X40
06441-1110X50
06441-1110X60
06441-1112X25
06441-1112X30
06441-1112X40
06441-1112X50
06441-1112X60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore principale X=filettatura L=lunghezza della filettatura
(mm)

50.23 €

1 4 giorni arancio puro RAL 2004M1025

50.23 €

1 4 giorni arancio puro RAL 2004M1030

50.88 €

1 4 giorni giallo navone RAL 1021M1040

50.88 €

1 4 giorni giallo navone RAL 1021M1050

50.88 €

1 4 giorni giallo navone RAL 1021M1060

50.23 €

1 4 giorni giallo navone RAL 1021M1225

50.23 €

1 4 giorni giallo navone RAL 1021M1230

50.88 €

1 4 giorni rosso traffico RAL 3020M1240

50.88 €

1 4 giorni rosso traffico RAL 3020M1250

50.88 €

1 4 giorni rosso traffico RAL 3020M1260

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza impugnatura(mm) 83 Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale principale zinco
Corpo con finitura superficiale finitura opaca Materiale dei componenti acciaio inox Misura 1
A=lunghezza impugnatura(mm) 83 A1(mm) 107 D(mm) 19
D1(mm) 28 D2(mm) 20 H(mm) 40.5
H1(mm) 12 H3=altezza maniglia(mm) 65 H4(mm) 68.5
N. di denti 24 Denominazione Maniglia A Leva Tipo di filettatura filettatura esterna
RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico