Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06440-108 |
06440-110 |
06440-112 |
06440-212 |
06440-216 |
06440-316 |
06440-320 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | A1 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | Misura | X=filettatura | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.20 € | 1 | 4 giorni | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 1 | M8 | 17 | 24 | ||
23.20 € | 1 | 4 giorni | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 1 | M10 | 17 | 24 | ||
23.20 € | 1 | 4 giorni | 83 | 107 | 19 | 28 | 20 | 40.5 | 65 | 68.5 | 1 | M12 | 17 | 24 | ||
30.82 € | 1 | 4 giorni | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 2 | M12 | 23 | 26 | ||
30.82 € | 1 | 4 giorni | 108 | 138 | 23 | 35 | 25 | 51.5 | 79.5 | 84 | 2 | M16 | 23 | 26 | ||
42.99 € | 1 | 4 giorni | 132 | 168 | 30 | 43 | 30 | 60 | 93 | 97.5 | 3 | M16 | 27 | 36 | ||
42.99 € | 1 | 4 giorni | 132 | 168 | 30 | 43 | 30 | 60 | 93 | 97.5 | 3 | M20 | 27 | 36 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Acciaio | H1(mm) | 12 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
A1(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
Misura
X=filettatura
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali