Leve di bloccaggio filettatura esterna, parti in acciaio inox (06431)

Leve di bloccaggio filettatura esterna, parti in acciaio inox (06431)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Colore: nero satinato o argento metallizzato

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06431-1051X10
06431-1051X15
06431-1051X20
06431-1051X25
06431-1053X10
06431-1053X15
06431-1053X20
06431-1053X25
06431-1061X10
06431-1061X15
06431-1061X20
06431-1061X25
06431-1061X30
06431-1061X40
06431-1061X50
06431-1063X10
06431-1063X15
06431-1063X20
06431-1063X25
06431-1063X30
06431-1063X40
06431-1063X50
06431-2061X15
06431-2061X20
06431-2061X25
06431-2061X30
06431-2061X40
06431-2061X50
06431-2061X60
06431-2063X15
06431-2063X20
06431-2063X25
06431-2063X30
06431-2063X40
06431-2063X50
06431-2063X60
06431-2081X15
06431-2081X20
06431-2081X25
06431-2081X30
06431-2081X40
06431-2081X50
06431-2081X60
06431-2083X15
06431-2083X20
06431-2083X25
06431-2083X30
06431-2083X40
06431-2083X50
06431-2083X60
06431-2101X20
06431-2101X25
06431-2101X30
06431-2101X40
06431-2101X50
06431-2101X60
06431-2103X20
06431-2103X25
06431-2103X30
06431-2103X40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Corpo con finitura superficiale Colore principale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
N. di denti

10.50 €

1 4 giorni 39grezzo-1M5394610131410.524.541532.535.51016

10.50 €

1 4 giorni 39grezzo-1M5394610131410.524.541532.535.51516

10.50 €

1 4 giorni 39grezzo-1M5394610131410.524.541532.535.52016

10.50 €

1 4 giorni 39finitura opacanero RAL 90051M5394610131410.524.541532.535.52516

10.50 €

1 4 giorni 39finitura opacanero RAL 90051M5394610131410.524.541532.535.51016

10.50 €

1 4 giorni 39finitura opacanero RAL 90051M5394610131410.524.541532.535.51516

10.50 €

1 4 giorni 39finitura opacanero RAL 90051M5394610131410.524.541532.535.52016

10.50 €

1 4 giorni 39finitura opacanero RAL 90051M5394610131410.524.541532.535.52516

10.50 €

1 4 giorni 39finitura opacanero RAL 90051M6394610131410.524.541532.535.51016

10.50 €

1 4 giorni 39finitura opacaarancio puro RAL 20041M6394610131410.524.541532.535.51516

10.50 €

1 4 giorni 39finitura opacaarancio puro RAL 20041M6394610131410.524.541532.535.52016

10.50 €

1 4 giorni 39finitura opacaarancio puro RAL 20041M6394610131410.524.541532.535.52516

10.50 €

1 4 giorni 39finitura opacaarancio puro RAL 20041M6394610131410.524.541532.535.53016

11.36 €

1 4 giorni 39finitura opacaarancio puro RAL 20041M6394610131410.524.541532.535.54016

11.36 €

1 4 giorni 39finitura opacaarancio puro RAL 20041M6394610131410.524.541532.535.55016

10.50 €

1 4 giorni 39finitura opacagiallo navone RAL 10211M6394610131410.524.541532.535.51016

10.50 €

1 4 giorni 39finitura opacagiallo navone RAL 10211M6394610131410.524.541532.535.51516

10.50 €

1 4 giorni 39finitura opacagiallo navone RAL 10211M6394610131410.524.541532.535.52016

10.50 €

1 4 giorni 39finitura opacagiallo navone RAL 10211M6394610131410.524.541532.535.52516

10.50 €

1 4 giorni 39finitura opacagiallo navone RAL 10211M6394610131410.524.541532.535.53016

11.36 €

1 4 giorni 39finitura opacagiallo navone RAL 10211M6394610131410.524.541532.535.54016

11.36 €

1 4 giorni 39finitura opacarosso traffico RAL 30201M6394610131410.524.541532.535.55016

13.04 €

1 4 giorni 64finitura opacarosso traffico RAL 30202M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520

13.04 €

1 4 giorni 64finitura opacarosso traffico RAL 30202M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

13.04 €

1 4 giorni 64finitura opacarosso traffico RAL 30202M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

13.04 €

1 4 giorni 64finitura opacarosso traffico RAL 30202M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

13.98 €

1 4 giorni 64finitura opacarosso traffico RAL 30202M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

13.98 €

1 4 giorni 64finitura opacaverde segnale RAL 60322M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

13.98 €

1 4 giorni 64finitura opacaverde segnale RAL 60322M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

13.04 €

1 4 giorni 64finitura opacaverde segnale RAL 60322M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520

13.04 €

1 4 giorni 64finitura opacaverde segnale RAL 60322M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

13.04 €

1 4 giorni 64finitura opacaverde segnale RAL 60322M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

13.04 €

1 4 giorni 64finitura opacaverde segnale RAL 60322M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

13.98 €

1 4 giorni 64finitura opacablu traffico RAL 50172M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

13.98 €

1 4 giorni 64finitura opacablu traffico RAL 50172M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

13.98 €

1 4 giorni 64finitura opacablu traffico RAL 50172M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

13.04 €

1 4 giorni 64finitura opacablu traffico RAL 50172M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520

13.04 €

1 4 giorni 64finitura opacablu traffico RAL 50172M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

13.04 €

1 4 giorni 64finitura opacablu traffico RAL 50172M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

13.04 €

1 4 giorni 64finitura opacagrigio luce RAL 70352M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

13.98 €

1 4 giorni 64finitura opacagrigio luce RAL 70352M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

13.98 €

1 4 giorni 64finitura opacagrigio luce RAL 70352M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

13.98 €

1 4 giorni 64finitura opacagrigio luce RAL 70352M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

13.04 €

1 4 giorni 64finitura opacagrigio luce RAL 70352M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520

13.04 €

1 4 giorni 64finitura opacagrigio luce RAL 70352M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

13.04 €

1 4 giorni 64finitura opacagrigio finestra RAL 70402M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

13.04 €

1 4 giorni 64finitura opacagrigio finestra RAL 70402M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

13.98 €

1 4 giorni 64finitura opacagrigio finestra RAL 70402M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

13.98 €

1 4 giorni 64finitura opacagrigio finestra RAL 70402M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

13.98 €

1 4 giorni 64finitura opacagrigio finestra RAL 70402M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

13.04 €

1 4 giorni 64finitura opacagrigio finestra RAL 70402M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

13.04 €

1 4 giorni 64grezzo-2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

13.04 €

1 4 giorni 64grezzo-2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

13.98 €

1 4 giorni 64grezzo-2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

13.98 €

1 4 giorni 64grezzo-2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020

13.98 €

1 4 giorni 64grezzo-2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020

13.04 €

1 4 giorni 64grezzo-2M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020

13.04 €

1 4 giorni 64finitura opacanero RAL 90052M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520

13.04 €

1 4 giorni 64finitura opacanero RAL 90052M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020

13.98 €

1 4 giorni 64finitura opacanero RAL 90052M10647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale zinco Materiale dei componenti acciaio inox
Componente di finitura superficiale grezzo Denominazione Maniglia A Leva Tipo di filettatura filettatura esterna
RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico