Leve di bloccaggio filettatura esterna (06430) (Codici componente)

Leve di bloccaggio filettatura esterna (06430)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Colore: nero satinato o argento metallizzato

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06430-1051X10
06430-1051X15
06430-1051X20
06430-1051X25
06430-1051X30
06430-1051X35
06430-1051X40
06430-1051X45
06430-1051X50
06430-1053X10
06430-1053X15
06430-1053X20
06430-1053X25
06430-1053X30
06430-1053X35
06430-1053X40
06430-1053X45
06430-1053X50
06430-1061X10
06430-1061X15
06430-1061X20
06430-1061X25
06430-1061X30
06430-1061X35
06430-1061X40
06430-1061X45
06430-1061X50
06430-1063X10
06430-1063X15
06430-1063X20
06430-1063X25
06430-1063X30
06430-1063X35
06430-1063X40
06430-1063X45
06430-1063X50
06430-2061X15
06430-2061X20
06430-2061X25
06430-2061X30
06430-2061X35
06430-2061X40
06430-2061X45
06430-2061X50
06430-2061X55
06430-2061X60
06430-2063X15
06430-2063X20
06430-2063X25
06430-2063X30
06430-2063X35
06430-2063X40
06430-2063X45
06430-2063X50
06430-2063X55
06430-2063X60
06430-2081X15
06430-2081X20
06430-2081X25
06430-2081X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Corpo con finitura superficiale Colore principale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
N. di denti PL Edelstahl

7.38 €

1 4 giorni 39finitura opacaverde segnale RAL 60321M5394610131410.524.541532.535.51016

7.38 €

1 4 giorni 39finitura opacablu traffico RAL 50171M5394610131410.524.541532.535.51516no

7.38 €

1 4 giorni 39finitura opacablu traffico RAL 50171M5394610131410.524.541532.535.52016no

7.38 €

1 4 giorni 39finitura opacablu traffico RAL 50171M5394610131410.524.541532.535.52516no

7.38 €

1 4 giorni 39finitura opacablu traffico RAL 50171M5394610131410.524.541532.535.53016no

8.00 €

1 4 giorni 39finitura opacablu traffico RAL 50171M5394610131410.524.541532.535.53516

8.00 €

1 4 giorni 39finitura opacablu traffico RAL 50171M5394610131410.524.541532.535.54016

8.00 €

1 4 giorni 39finitura opacablu traffico RAL 50171M5394610131410.524.541532.535.54516

8.00 €

1 4 giorni 39finitura opacablu traffico RAL 50171M5394610131410.524.541532.535.55016

7.38 €

1 4 giorni 39finitura opacablu traffico RAL 50171M5394610131410.524.541532.535.51016

7.38 €

1 4 giorni 39finitura opacagrigio luce RAL 70351M5394610131410.524.541532.535.51516no

7.38 €

1 4 giorni 39finitura opacagrigio luce RAL 70351M5394610131410.524.541532.535.52016no

7.38 €

1 4 giorni 39finitura opacagrigio luce RAL 70351M5394610131410.524.541532.535.52516no

7.38 €

1 4 giorni 39finitura opacagrigio luce RAL 70351M5394610131410.524.541532.535.53016no

8.00 €

1 4 giorni 39finitura opacagrigio luce RAL 70351M5394610131410.524.541532.535.53516

8.00 €

1 4 giorni 39finitura opacagrigio luce RAL 70351M5394610131410.524.541532.535.54016

8.00 €

1 4 giorni 39finitura opacagrigio luce RAL 70351M5394610131410.524.541532.535.54516

8.00 €

1 4 giorni 39finitura opacagrigio luce RAL 70351M5394610131410.524.541532.535.55016

7.38 €

1 4 giorni 39finitura opacagrigio luce RAL 70351M6394610131410.524.541532.535.51016

7.38 €

1 4 giorni 39finitura opacagrigio finestra RAL 70401M6394610131410.524.541532.535.51516no

7.38 €

1 4 giorni 39finitura opacagrigio finestra RAL 70401M6394610131410.524.541532.535.52016no

7.38 €

1 4 giorni 39finitura opacagrigio finestra RAL 70401M6394610131410.524.541532.535.52516no

7.38 €

1 4 giorni 39finitura opacagrigio finestra RAL 70401M6394610131410.524.541532.535.53016no

8.00 €

1 4 giorni 39finitura opacagrigio finestra RAL 70401M6394610131410.524.541532.535.53516

8.00 €

1 4 giorni 39finitura opacagrigio finestra RAL 70401M6394610131410.524.541532.535.54016

8.00 €

1 4 giorni 39finitura opacagrigio finestra RAL 70401M6394610131410.524.541532.535.54516

8.00 €

1 4 giorni 39finitura opacagrigio finestra RAL 70401M6394610131410.524.541532.535.55016

7.38 €

1 4 giorni 39finitura opacagrigio finestra RAL 70401M6394610131410.524.541532.535.51016

7.38 €

1 4 giorni 39cromato lucidoargento1M6394610131410.524.541532.535.51516

7.38 €

1 4 giorni 39cromato lucidoargento1M6394610131410.524.541532.535.52016

7.38 €

1 4 giorni 39cromato lucidoargento1M6394610131410.524.541532.535.52516

7.38 €

1 4 giorni 39cromato lucidoargento1M6394610131410.524.541532.535.53016

8.00 €

1 4 giorni 39cromato lucidoargento1M6394610131410.524.541532.535.53516

8.00 €

1 4 giorni 39grezzo-1M6394610131410.524.541532.535.54016no

8.00 €

1 4 giorni 39grezzo-1M6394610131410.524.541532.535.54516no

8.00 €

1 4 giorni 39grezzo-1M6394610131410.524.541532.535.55016no

9.25 €

1 4 giorni 64grezzo-2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520no

9.25 €

1 4 giorni 64grezzo-2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020no

9.25 €

1 4 giorni 64grezzo-2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520no

9.25 €

1 4 giorni 64grezzo-2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020no

9.84 €

1 4 giorni 64grezzo-2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.53520no

9.84 €

1 4 giorni 64grezzo-2M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020no

9.84 €

1 4 giorni 64finitura opacanero RAL 90052M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.54520no

9.84 €

1 4 giorni 64finitura opacanero RAL 90052M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020no

9.84 €

1 4 giorni 64finitura opacanero RAL 90052M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.55520no

9.84 €

1 4 giorni 64finitura opacanero RAL 90052M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020no

9.25 €

1 4 giorni 64finitura opacanero RAL 90052M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520no

9.25 €

1 4 giorni 64finitura opacanero RAL 90052M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020no

9.25 €

1 4 giorni 64finitura opacanero RAL 90052M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520no

9.25 €

1 4 giorni 64finitura opacaarancio puro RAL 20042M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020no

9.84 €

1 4 giorni 64finitura opacaarancio puro RAL 20042M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.53520no

9.84 €

1 4 giorni 64finitura opacaarancio puro RAL 20042M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.54020no

9.84 €

1 4 giorni 64finitura opacaarancio puro RAL 20042M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.54520no

9.84 €

1 4 giorni 64finitura opacaarancio puro RAL 20042M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.55020no

9.84 €

1 4 giorni 64finitura opacaarancio puro RAL 20042M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.55520no

9.84 €

1 4 giorni 64finitura opacaarancio puro RAL 20042M6647313.51818.515.528.56.516.545.549.56020no

9.25 €

1 4 giorni 64finitura opacagiallo navone RAL 10212M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.51520no

9.25 €

1 4 giorni 64finitura opacagiallo navone RAL 10212M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.52020no

9.25 €

1 4 giorni 64finitura opacagiallo navone RAL 10212M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.52520no

9.25 €

1 4 giorni 64finitura opacagiallo navone RAL 10212M8647313.51818.515.528.56.516.545.549.53020no

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale zinco Materiale dei componenti acciaio inox
Componente di finitura superficiale grezzo Denominazione Maniglia A Leva Tipo di filettatura filettatura esterna
RoHS

Supporto tecnico