Maniglie a leva di zinco pressofuso con filettatura interna, inserto filettato in acciaio brunito (06410)

Maniglie a leva di zinco pressofuso con filettatura interna, inserto filettato in acciaio brunito (06410)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Colore: nero satinato o argento metallizzato

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06410-1041
06410-1043
06410-1051
06410-1053
06410-1061
06410-1063
06410-2061
06410-2063
06410-2081
06410-2083
06410-3081
06410-3083
06410-3101
06410-3103
06410-4101
06410-4103
06410-4121
06410-4123
06410-5121
06410-5123
06410-5161
06410-5163
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale A1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti

6.90 €

1 4 giorni 39Nero4610131410.524.541532.535.51M4916

6.90 €

1 4 giorni 39Grigio argento4610131410.524.541532.535.51M4916

6.90 €

1 4 giorni 39Nero4610131410.524.541532.535.51M5916

6.90 €

1 4 giorni 39Grigio argento4610131410.524.541532.535.51M5916

6.90 €

1 4 giorni 39Nero4610131410.524.541532.535.51M6916

6.90 €

1 4 giorni 39Grigio argento4610131410.524.541532.535.51M6916

8.71 €

1 4 giorni 64Nero7313.51818.515.528.56.516.545.549.52M61220

8.71 €

1 4 giorni 64Grigio argento7313.51818.515.528.56.516.545.549.52M61220

8.71 €

1 4 giorni 64Nero7313.51818.515.528.56.516.545.549.52M81220

8.71 €

1 4 giorni 64Grigio argento7313.51818.515.528.56.516.545.549.52M81220

9.55 €

1 4 giorni 79Nero901621221737102357.561.53M81422

9.55 €

1 4 giorni 79Grigio argento901621221737102357.561.53M81422

9.55 €

1 4 giorni 79Nero901621221737102357.561.53M101422

9.55 €

1 4 giorni 79Grigio argento901621221737102357.561.53M101422

10.78 €

1 4 giorni 95Nero1081925261942.5102667724M101724

10.78 €

1 4 giorni 95Grigio argento1081925261942.5102667724M101724

10.78 €

1 4 giorni 95Nero1081925261942.5102667724M121724

10.78 €

1 4 giorni 95Grigio argento1081925261942.5102667724M121724

13.46 €

1 4 giorni 110Nero1262330312249123279845M122326

13.46 €

1 4 giorni 110Grigio argento1262330312249123279845M122326

13.46 €

1 4 giorni 110Nero1262330312249123279845M162326

13.46 €

1 4 giorni 110Grigio argento1262330312249123279845M162326

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio

Supporto tecnico