Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | Colore dei componenti | Misura | X=filettatura | A (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.92 € | 1 | 4 giorni | 40 | giallo navone RAL 1021 | rosso RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 16 | ||
7.92 € | 1 | 4 giorni | 40 | giallo navone RAL 1021 | rosso RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 16 | ||
7.92 € | 1 | 4 giorni | 40 | giallo navone RAL 1021 | rosso RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 16 | ||
7.92 € | 1 | 4 giorni | 40 | giallo navone RAL 1021 | rosso RAL 3020 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 16 | ||
7.92 € | 1 | 4 giorni | 40 | rosso traffico RAL 3020 | rosso RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 16 | ||
7.92 € | 1 | 4 giorni | 40 | rosso traffico RAL 3020 | rosso RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 16 | ||
7.92 € | 1 | 4 giorni | 40 | rosso traffico RAL 3020 | rosso RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 16 | ||
7.92 € | 1 | 4 giorni | 40 | rosso traffico RAL 3020 | rosso RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 16 | ||
7.92 € | 1 | 4 giorni | 40 | rosso traffico RAL 3020 | rosso RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 30 | 16 | ||
8.50 € | 1 | 4 giorni | 40 | rosso traffico RAL 3020 | rosso RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 40 | 16 | ||
8.50 € | 1 | 4 giorni | 40 | rosso traffico RAL 3020 | rosso RAL 3020 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 50 | 16 | ||
9.49 € | 1 | 4 giorni | 65 | rosso traffico RAL 3020 | rosso RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 15 | 20 | ||
9.49 € | 1 | 4 giorni | 65 | rosso traffico RAL 3020 | rosso RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 20 | ||
9.49 € | 1 | 4 giorni | 65 | rosso traffico RAL 3020 | rosso RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 20 | ||
9.49 € | 1 | 4 giorni | 65 | verde segnale RAL 6032 | rosso RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 20 | ||
10.14 € | 1 | 4 giorni | 65 | verde segnale RAL 6032 | rosso RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 20 | ||
10.14 € | 1 | 4 giorni | 65 | verde segnale RAL 6032 | rosso RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 20 | ||
10.14 € | 1 | 4 giorni | 65 | verde segnale RAL 6032 | rosso RAL 3020 | 2 | M6 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 20 | ||
9.49 € | 1 | 4 giorni | 65 | verde segnale RAL 6032 | rosso RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 15 | 20 | ||
9.49 € | 1 | 4 giorni | 65 | verde segnale RAL 6032 | rosso RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 20 | ||
9.49 € | 1 | 4 giorni | 65 | verde segnale RAL 6032 | rosso RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 20 | ||
9.49 € | 1 | 4 giorni | 65 | verde segnale RAL 6032 | rosso RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 20 | ||
10.14 € | 1 | 4 giorni | 65 | verde segnale RAL 6032 | rosso RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 20 | ||
10.14 € | 1 | 4 giorni | 65 | verde segnale RAL 6032 | rosso RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 20 | ||
10.14 € | 1 | 4 giorni | 65 | blu traffico RAL 5017 | rosso RAL 3020 | 2 | M8 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 20 | ||
9.49 € | 1 | 4 giorni | 65 | blu traffico RAL 5017 | rosso RAL 3020 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 20 | 20 | ||
9.49 € | 1 | 4 giorni | 65 | blu traffico RAL 5017 | rosso RAL 3020 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 25 | 20 | ||
9.49 € | 1 | 4 giorni | 65 | blu traffico RAL 5017 | rosso RAL 3020 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 30 | 20 | ||
10.14 € | 1 | 4 giorni | 65 | blu traffico RAL 5017 | rosso RAL 3020 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 40 | 20 | ||
10.14 € | 1 | 4 giorni | 65 | blu traffico RAL 5017 | rosso RAL 3020 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 50 | 20 | ||
10.14 € | 1 | 4 giorni | 65 | blu traffico RAL 5017 | rosso RAL 3020 | 2 | M10 | 65 | 75 | 9.5 | 13.5 | 18 | 19.5 | 29.5 | 6.5 | 17.5 | 41.5 | 45.5 | 60 | 20 | ||
11.65 € | 1 | 4 giorni | 80 | blu traffico RAL 5017 | rosso RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 20 | 22 | ||
11.65 € | 1 | 4 giorni | 80 | blu traffico RAL 5017 | rosso RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 25 | 22 | ||
11.65 € | 1 | 4 giorni | 80 | blu traffico RAL 5017 | rosso RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 30 | 22 | ||
12.56 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio luce RAL 7035 | rosso RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 40 | 22 | ||
12.56 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio luce RAL 7035 | rosso RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 50 | 22 | ||
12.56 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio luce RAL 7035 | rosso RAL 3020 | 3 | M8 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 60 | 22 | ||
11.65 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio luce RAL 7035 | rosso RAL 3020 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 20 | 22 | ||
11.65 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio luce RAL 7035 | rosso RAL 3020 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 25 | 22 | ||
11.65 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio luce RAL 7035 | rosso RAL 3020 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 30 | 22 | ||
12.56 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio luce RAL 7035 | rosso RAL 3020 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 40 | 22 | ||
12.56 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio luce RAL 7035 | rosso RAL 3020 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 50 | 22 | ||
12.56 € | 1 | 4 giorni | 80 | grigio luce RAL 7035 | rosso RAL 3020 | 3 | M10 | 80 | 91.5 | 11 | 16 | 21.5 | 23 | 38.5 | 10 | 24 | 53.5 | 58 | 60 | 22 | ||
16.20 € | 1 | 4 giorni | 95 | grigio luce RAL 7035 | rosso RAL 3020 | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 25 | 24 | ||
16.20 € | 1 | 4 giorni | 95 | grigio finestra RAL 7040 | rosso RAL 3020 | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 30 | 24 | ||
18.42 € | 1 | 4 giorni | 95 | grigio finestra RAL 7040 | rosso RAL 3020 | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 40 | 24 | ||
18.42 € | 1 | 4 giorni | 95 | grigio finestra RAL 7040 | rosso RAL 3020 | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 50 | 24 | ||
18.42 € | 1 | 4 giorni | 95 | grigio finestra RAL 7040 | rosso RAL 3020 | 4 | M12 | 95 | 109 | 13 | 19 | 25.5 | 27.5 | 44.6 | 10 | 26 | 61 | 66 | 60 | 24 | ||
19.98 € | 1 | 4 giorni | 110 | grigio finestra RAL 7040 | rosso RAL 3020 | 5 | M16 | 110 | 126 | 15.5 | 23 | 30 | 32.5 | 50.6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 30 | 26 | ||
21.90 € | 1 | 4 giorni | 110 | grigio finestra RAL 7040 | rosso RAL 3020 | 5 | M16 | 110 | 126 | 15.5 | 23 | 30 | 32.5 | 50.6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 40 | 26 | ||
21.90 € | 1 | 4 giorni | 110 | grigio finestra RAL 7040 | rosso RAL 3020 | 5 | M16 | 110 | 126 | 15.5 | 23 | 30 | 32.5 | 50.6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 50 | 26 | ||
21.90 € | 1 | 4 giorni | 110 | grigio finestra RAL 7040 | rosso RAL 3020 | 5 | M16 | 110 | 126 | 15.5 | 23 | 30 | 32.5 | 50.6 | 12 | 33 | 72 | 77 | 60 | 26 | ||
7.92 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio finestra RAL 7040 | grigio nero RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 16 | ||
7.92 € | 1 | 4 giorni | 40 | grigio finestra RAL 7040 | grigio nero RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 16 | ||
7.92 € | 1 | 4 giorni | 40 | nero RAL 9005 | grigio nero RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 16 | ||
7.92 € | 1 | 4 giorni | 40 | nero RAL 9005 | grigio nero RAL 7021 | 1 | M5 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 16 | ||
7.92 € | 1 | 4 giorni | 40 | nero RAL 9005 | grigio nero RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 10 | 16 | ||
7.92 € | 1 | 4 giorni | 40 | nero RAL 9005 | grigio nero RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 15 | 16 | ||
7.92 € | 1 | 4 giorni | 40 | nero RAL 9005 | grigio nero RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 20 | 16 | ||
7.92 € | 1 | 4 giorni | 40 | nero RAL 9005 | grigio nero RAL 7021 | 1 | M6 | 40 | 47 | 7.5 | 10 | 13 | 14.5 | 25.5 | 4 | 15 | 30 | 33.5 | 25 | 16 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | zinco | Corpo con finitura superficiale | finitura opaca |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | acciaio | Componente di finitura superficiale | brunito | Denominazione | Maniglia A Leva |
Tipo di filettatura | filettatura esterna | Versione 1 | con tappo di protezione | RoHS | sì |
PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
Colore dei componenti
Misura
X=filettatura
A(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali