Leve di bloccaggio con filettatura interna a pulsante (06600)

Leve di bloccaggio con filettatura interna a pulsante (06600)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di dispositivi o parti di macchine

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Il pulsante facilita il rilascio e l'utilizzazione sicura della leva

· Diverse combinazioni di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06600-71104
06600-71105
06600-71106
06600-71206
06600-71208
06600-71308
06600-71310
06600-71410
06600-71412
06600-71512
06600-71516
06600-72104
06600-72105
06600-72106
06600-72206
06600-72208
06600-72308
06600-72310
06600-72410
06600-72412
06600-72512
06600-72516
06600-73104
06600-73105
06600-73106
06600-73206
06600-73208
06600-73308
06600-73310
06600-73410
06600-73412
06600-73512
06600-73516
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Corpo con finitura superficiale Colore principale Colore dei componenti Misura X=filettatura A
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti

4.55 €

1 4 giorni 40grezzo-rosso RAL 30201M440477.5101314.525.54153033.5916

4.55 €

1 4 giorni 40grezzo-rosso RAL 30201M540477.5101314.525.54153033.5916

4.55 €

1 4 giorni 40grezzo-rosso RAL 30201M640477.5101314.525.54153033.5916

5.40 €

1 4 giorni 65grezzo-rosso RAL 30202M665759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

5.40 €

1 4 giorni 65grezzo-rosso RAL 30202M865759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

6.68 €

1 4 giorni 80grezzo-rosso RAL 30203M88091.5111621.52338.5102453.5581422

6.68 €

1 4 giorni 80grezzo-rosso RAL 30203M108091.5111621.52338.5102453.5581422

8.43 €

1 4 giorni 95grezzo-rosso RAL 30204M1095109131925.527.544.6102661661724

8.43 €

1 4 giorni 95finitura opacanero RAL 9005rosso RAL 30204M1295109131925.527.544.6102661661724

10.20 €

1 4 giorni 110finitura opacanero RAL 9005rosso RAL 30205M1211012615.5233032.550.6123372772326

10.20 €

1 4 giorni 110finitura opacanero RAL 9005rosso RAL 30205M1611012615.5233032.550.6123372772326

4.55 €

1 4 giorni 40finitura opacanero RAL 9005grigio nero RAL 70211M440477.5101314.525.54153033.5916

4.55 €

1 4 giorni 40finitura opacanero RAL 9005grigio nero RAL 70211M540477.5101314.525.54153033.5916

4.55 €

1 4 giorni 40finitura opacanero RAL 9005grigio nero RAL 70211M640477.5101314.525.54153033.5916

5.40 €

1 4 giorni 65finitura opacanero RAL 9005grigio nero RAL 70212M665759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

5.40 €

1 4 giorni 65finitura opacanero RAL 9005grigio nero RAL 70212M865759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

6.68 €

1 4 giorni 80finitura opacanero RAL 9005grigio nero RAL 70213M88091.5111621.52338.5102453.5581422

6.68 €

1 4 giorni 80finitura opacanero RAL 9005grigio nero RAL 70213M108091.5111621.52338.5102453.5581422

8.43 €

1 4 giorni 95finitura opacanero RAL 9005grigio nero RAL 70214M1095109131925.527.544.6102661661724

8.43 €

1 4 giorni 95finitura opacanero RAL 9005grigio nero RAL 70214M1295109131925.527.544.6102661661724

10.20 €

1 4 giorni 110finitura opacaarancio puro RAL 2004grigio nero RAL 70215M1211012615.5233032.550.6123372772326

10.20 €

1 4 giorni 110finitura opacaarancio puro RAL 2004grigio nero RAL 70215M1611012615.5233032.550.6123372772326

4.55 €

1 4 giorni 40finitura opacaarancio puro RAL 2004grigio nero RAL 70211M440477.5101314.525.54153033.5916

4.55 €

1 4 giorni 40finitura opacaarancio puro RAL 2004grigio nero RAL 70211M540477.5101314.525.54153033.5916

4.55 €

1 4 giorni 40finitura opacaarancio puro RAL 2004grigio nero RAL 70211M640477.5101314.525.54153033.5916

5.40 €

1 4 giorni 65finitura opacaarancio puro RAL 2004grigio nero RAL 70212M665759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

5.40 €

1 4 giorni 65finitura opacaarancio puro RAL 2004grigio nero RAL 70212M865759.513.51819.529.56.517.541.545.51220

6.68 €

1 4 giorni 80finitura opacaarancio puro RAL 2004grigio nero RAL 70213M88091.5111621.52338.5102453.5581422

6.68 €

1 4 giorni 80finitura opacaarancio puro RAL 2004grigio nero RAL 70213M108091.5111621.52338.5102453.5581422

8.43 €

1 4 giorni 95finitura opacaarancio puro RAL 2004grigio nero RAL 70214M1095109131925.527.544.6102661661724

8.43 €

1 4 giorni 95finitura opacaarancio puro RAL 2004grigio nero RAL 70214M1295109131925.527.544.6102661661724

10.20 €

1 4 giorni 110finitura opacaarancio puro RAL 2004grigio nero RAL 70215M1211012615.5233032.550.6123372772326

10.20 €

1 4 giorni 110finitura opacagiallo navone RAL 1021grigio nero RAL 70215M1611012615.5233032.550.6123372772326

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale zinco Materiale dei componenti acciaio
Componente di finitura superficiale brunito Denominazione Maniglia A Leva Tipo di filettatura filettatura esterna
RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico