Leve di bloccaggio con filettatura esterna antistatica impugnatura in plastica (06610)

Leve di bloccaggio con filettatura esterna antistatica impugnatura in plastica (06610)
· Per la protezione di componenti e dispositivi elettrici o elettronici sensibili

· Campi di utilizzo: montaggio elettrico, costruzione di apparecchi secondo le direttive ATEX

· Realizzato con una speciale plastica a dissipazione elettrica

· Le parti operative ESD di norelem sono state sviluppate appositamente per l'utilizzo in zone di protezione ESD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06610-1120624X20
06610-1120824X20
06610-1121024X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
X=filettatura

11.85 €

1 4 giorni M6

11.85 €

1 4 giorni M8

11.85 €

1 4 giorni M10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza impugnatura(mm) 65 Materiale corpo principale Altro Materiale principale zinco
Corpo con finitura superficiale grezzo Materiale dei componenti acciaio Componente di finitura superficiale brunito
Misura 2 A(mm) 65 A1=lunghezza impugnatura(mm) 75
B(mm) 9.5 D(mm) 13.5 D1(mm) 18
D2(mm) 19.5 H(mm) 28.5 H1(mm) 6.5
H2(mm) 17.5 H3=altezza maniglia(mm) 41.5 H4(mm) 45.5
L=lunghezza della filettatura(mm) 20 N. di denti 20 Denominazione Maniglia A Leva
Tipo di filettatura filettatura esterna RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico