Leve di bloccaggio con filettatura esterna maniglia in plastica (06610)

Leve di bloccaggio con filettatura esterna maniglia in plastica (06610)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· 6 colori disponibili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06610-1051X10
06610-1051X15
06610-1051X20
06610-1051X25
06610-1051X30
06610-1051X35
06610-1051X40
06610-1051X45
06610-1051X50
06610-1052X10
06610-1052X15
06610-1052X20
06610-1052X25
06610-1052X30
06610-1052X35
06610-1052X40
06610-1052X45
06610-1052X50
06610-10516X10
06610-10516X15
06610-10516X20
06610-10516X25
06610-10516X30
06610-10516X35
06610-10516X40
06610-10516X45
06610-10516X50
06610-10584X10
06610-10584X15
06610-10584X20
06610-10584X25
06610-10584X30
06610-10584X35
06610-10584X40
06610-10584X45
06610-10584X50
06610-10586X10
06610-10586X15
06610-10586X20
06610-10586X25
06610-10586X30
06610-10586X35
06610-10586X40
06610-10586X45
06610-10586X50
06610-10587X10
06610-10587X15
06610-10587X20
06610-10587X25
06610-10587X30
06610-10587X35
06610-10587X40
06610-10587X45
06610-10587X50
06610-10588X10
06610-10588X15
06610-10588X20
06610-10588X25
06610-10588X30
06610-10588X35
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Corpo con finitura superficiale Colore principale Componente di finitura superficiale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
N. di denti

4.97 €

1 4 giorni 40cromato lucidoargentobrunito1M540477.5101314.524.54153033.51016

4.97 €

1 4 giorni 40cromato lucidoargentobrunito1M540477.5101314.524.54153033.51516

4.97 €

1 4 giorni 40cromato lucidoargentobrunito1M540477.5101314.524.54153033.52016

4.97 €

1 4 giorni 40cromato lucidoargentobrunito1M540477.5101314.524.54153033.52516

4.97 €

1 4 giorni 40grezzo-brunito1M540477.5101314.524.54153033.53016

5.55 €

1 4 giorni 40grezzo-brunito1M540477.5101314.524.54153033.53516

5.55 €

1 4 giorni 40grezzo-brunito1M540477.5101314.524.54153033.54016

5.55 €

1 4 giorni 40grezzo-brunito1M540477.5101314.524.54153033.54516

5.55 €

1 4 giorni 40grezzo-brunito1M540477.5101314.524.54153033.55016

4.97 €

1 4 giorni 40grezzo-brunito1M540477.5101314.524.54153033.51016

4.97 €

1 4 giorni 40grezzo-brunito1M540477.5101314.524.54153033.51516

4.97 €

1 4 giorni 40grezzo-brunito1M540477.5101314.524.54153033.52016

4.97 €

1 4 giorni 40grezzo-brunito1M540477.5101314.524.54153033.52516

4.97 €

1 4 giorni 40finitura opacanero RAL 9005brunito1M540477.5101314.524.54153033.53016

5.55 €

1 4 giorni 40finitura opacanero RAL 9005brunito1M540477.5101314.524.54153033.53516

5.55 €

1 4 giorni 40finitura opacanero RAL 9005brunito1M540477.5101314.524.54153033.54016

5.55 €

1 4 giorni 40finitura opacanero RAL 9005brunito1M540477.5101314.524.54153033.54516

5.55 €

1 4 giorni 40finitura opacanero RAL 9005brunito1M540477.5101314.524.54153033.55016

4.97 €

1 4 giorni 40finitura opacablu traffico RAL 5017brunito1M540477.5101314.524.54153033.51016

4.97 €

1 4 giorni 40finitura opacagrigio luce RAL 7035brunito1M540477.5101314.524.54153033.51516

4.97 €

1 4 giorni 40finitura opacagrigio luce RAL 7035brunito1M540477.5101314.524.54153033.52016

4.97 €

1 4 giorni 40finitura opacagrigio luce RAL 7035brunito1M540477.5101314.524.54153033.52516

4.97 €

1 4 giorni 40finitura opacagrigio luce RAL 7035brunito1M540477.5101314.524.54153033.53016

5.55 €

1 4 giorni 40finitura opacagrigio finestra RAL 7040brunito1M540477.5101314.524.54153033.53516

5.55 €

1 4 giorni 40finitura opacagrigio finestra RAL 7040brunito1M540477.5101314.524.54153033.54016

5.55 €

1 4 giorni 40finitura opacagrigio finestra RAL 7040brunito1M540477.5101314.524.54153033.54516

5.55 €

1 4 giorni 40finitura opacagrigio finestra RAL 7040brunito1M540477.5101314.524.54153033.55016

4.97 €

1 4 giorni 40finitura opacanero RAL 9005brunito1M540477.5101314.524.54153033.51016

4.97 €

1 4 giorni 40finitura opacanero RAL 9005brunito1M540477.5101314.524.54153033.51516

4.97 €

1 4 giorni 40finitura opacanero RAL 9005brunito1M540477.5101314.524.54153033.52016

4.97 €

1 4 giorni 40finitura opacanero RAL 9005brunito1M540477.5101314.524.54153033.52516

4.97 €

1 4 giorni 40finitura opacaarancio puro RAL 2004brunito1M540477.5101314.524.54153033.53016

5.55 €

1 4 giorni 40finitura opacaarancio puro RAL 2004brunito1M540477.5101314.524.54153033.53516

5.55 €

1 4 giorni 40finitura opacaarancio puro RAL 2004brunito1M540477.5101314.524.54153033.54016

5.55 €

1 4 giorni 40finitura opacaarancio puro RAL 2004brunito1M540477.5101314.524.54153033.54516

5.55 €

1 4 giorni 40finitura opacaarancio puro RAL 2004brunito1M540477.5101314.524.54153033.55016

4.97 €

1 4 giorni 40finitura opacaarancio puro RAL 2004brunito1M540477.5101314.524.54153033.51016

4.97 €

1 4 giorni 40finitura opacaarancio puro RAL 2004brunito1M540477.5101314.524.54153033.51516

4.97 €

1 4 giorni 40finitura opacaarancio puro RAL 2004brunito1M540477.5101314.524.54153033.52016

4.97 €

1 4 giorni 40finitura opacaarancio puro RAL 2004brunito1M540477.5101314.524.54153033.52516

4.97 €

1 4 giorni 40finitura opacagiallo navone RAL 1021brunito1M540477.5101314.524.54153033.53016

5.55 €

1 4 giorni 40finitura opacagiallo navone RAL 1021brunito1M540477.5101314.524.54153033.53516

5.55 €

1 4 giorni 40finitura opacagiallo navone RAL 1021brunito1M540477.5101314.524.54153033.54016

5.55 €

1 4 giorni 40finitura opacagiallo navone RAL 1021brunito1M540477.5101314.524.54153033.54516

5.55 €

1 4 giorni 40finitura opacagiallo navone RAL 1021brunito1M540477.5101314.524.54153033.55016

4.97 €

1 4 giorni 40finitura opacagiallo navone RAL 1021brunito1M540477.5101314.524.54153033.51016

4.97 €

1 4 giorni 40finitura opacagiallo navone RAL 1021brunito1M540477.5101314.524.54153033.51516

4.97 €

1 4 giorni 40finitura opacagiallo navone RAL 1021brunito1M540477.5101314.524.54153033.52016

4.97 €

1 4 giorni 40finitura opacagiallo navone RAL 1021brunito1M540477.5101314.524.54153033.52516

4.97 €

1 4 giorni 40finitura opacarosso traffico RAL 3020brunito1M540477.5101314.524.54153033.53016

5.55 €

1 4 giorni 40finitura opacarosso traffico RAL 3020brunito1M540477.5101314.524.54153033.53516

5.55 €

1 4 giorni 40finitura opacarosso traffico RAL 3020brunito1M540477.5101314.524.54153033.54016

5.55 €

1 4 giorni 40finitura opacarosso traffico RAL 3020brunito1M540477.5101314.524.54153033.54516

5.55 €

1 4 giorni 40finitura opacarosso traffico RAL 3020brunito1M540477.5101314.524.54153033.55016

4.97 €

1 4 giorni 40finitura opacarosso traffico RAL 3020brunito1M540477.5101314.524.54153033.51016

4.97 €

1 4 giorni 40finitura opacarosso traffico RAL 3020brunito1M540477.5101314.524.54153033.51516

4.97 €

1 4 giorni 40finitura opacarosso traffico RAL 3020brunito1M540477.5101314.524.54153033.52016

4.97 €

1 4 giorni 40finitura opacarosso traffico RAL 3020brunito1M540477.5101314.524.54153033.52516

4.97 €

1 4 giorni 40finitura opacaverde segnale RAL 6032brunito1M540477.5101314.524.54153033.53016

5.55 €

1 4 giorni 40finitura opacaverde segnale RAL 6032brunito1M540477.5101314.524.54153033.53516

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale zinco Materiale dei componenti acciaio
Denominazione Maniglia A Leva Tipo di filettatura filettatura esterna RoHS
PL Edelstahl no

Supporto tecnico