Leve di serraggio in plastica con funzione di sicurezza con filettatura maschio (06613)

Leve di serraggio in plastica con funzione di sicurezza con filettatura maschio (06613)
· Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria

· Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06613-11-1041X10
06613-11-1041X15
06613-11-1041X20
06613-11-10484X10
06613-11-10484X15
06613-11-10484X20
06613-11-1051X10
06613-11-1051X15
06613-11-1051X20
06613-11-1051X25
06613-11-10584X10
06613-11-10584X15
06613-11-10584X20
06613-11-10584X25
06613-11-2051X10
06613-11-2051X15
06613-11-2051X20
06613-11-2051X25
06613-11-2051X30
06613-11-2051X40
06613-11-20584X10
06613-11-20584X15
06613-11-20584X20
06613-11-20584X25
06613-11-20584X30
06613-11-20584X40
06613-11-2061X10
06613-11-2061X15
06613-11-2061X20
06613-11-2061X25
06613-11-2061X30
06613-11-2061X40
06613-11-20684X10
06613-11-20684X15
06613-11-20684X20
06613-11-20684X25
06613-11-20684X30
06613-11-20684X40
06613-11-2081X10
06613-11-2081X15
06613-11-2081X20
06613-11-2081X25
06613-11-2081X30
06613-11-2081X40
06613-11-20884X10
06613-11-20884X15
06613-11-20884X20
06613-11-20884X25
06613-11-20884X30
06613-11-20884X40
06613-11-3081X20
06613-11-3081X25
06613-11-3081X30
06613-11-3081X40
06613-11-30884X20
06613-11-30884X25
06613-11-30884X30
06613-11-30884X40
06613-11-3101X20
06613-11-3101X25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale Componente di finitura superficiale Misura X=filettatura A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

6.24 €

1 4 giorni 39.9grigio nerastro RAL 7021passivate blu1M446.87.91013.213.822.7515.231.828.9no0.0070

6.24 €

1 4 giorni 39.9grigio nerastro RAL 7021passivate blu1M446.87.91013.213.822.7515.231.828.9no0.0075

6.24 €

1 4 giorni 39.9grigio nerastro RAL 7021passivate blu1M446.87.91013.213.822.7515.231.828.9no0.0090

6.24 €

1 4 giorni 39.9rosso traffico RAL 3020passivate blu1M446.87.91013.213.822.7515.231.828.9no0.0070

6.24 €

1 4 giorni 39.9rosso traffico RAL 3020passivate blu1M446.87.91013.213.822.7515.231.828.9no0.0075

6.24 €

1 4 giorni 39.9rosso traffico RAL 3020passivate blu1M446.87.91013.213.822.7515.231.828.9no0.0090

6.24 €

1 4 giorni 39.9grigio nerastro RAL 7021passivate blu1M546.87.91013.213.822.7515.231.828.9no0.0120

6.24 €

1 4 giorni 39.9grigio nerastro RAL 7021passivate blu1M546.87.91013.213.822.7515.231.828.9no0.0130

6.24 €

1 4 giorni 39.9grigio nerastro RAL 7021passivate blu1M546.87.91013.213.822.7515.231.828.9no0.0095

6.24 €

1 4 giorni 39.9grigio nerastro RAL 7021passivate blu1M546.87.91013.213.822.7515.231.828.9no0.0101

6.24 €

1 4 giorni 39.9rosso traffico RAL 3020passivate blu1M546.87.91013.213.822.7515.231.828.9no0.0120

6.24 €

1 4 giorni 39.9rosso traffico RAL 3020passivate blu1M546.87.91013.213.822.7515.231.828.9no0.0130

6.24 €

1 4 giorni 39.9rosso traffico RAL 3020passivate blu1M546.87.91013.213.822.7515.231.828.9no0.0095

6.24 €

1 4 giorni 39.9rosso traffico RAL 3020passivate blu1M546.87.91013.213.822.7515.231.828.9no0.0101

7.38 €

1 4 giorni 65.2grigio nerastro RAL 7021-2M57510.513.518.819.527.45.520.741.938-0.0200

7.38 €

1 4 giorni 65.2grigio nerastro RAL 7021passivate blu2M57510.513.518.819.527.45.520.741.938no0.0210

7.38 €

1 4 giorni 65.2grigio nerastro RAL 7021-2M57510.513.518.819.527.45.520.741.938-0.0220

7.38 €

1 4 giorni 65.2grigio nerastro RAL 7021passivate blu2M57510.513.518.819.527.45.520.741.938no0.0180

7.38 €

1 4 giorni 65.2grigio nerastro RAL 7021-2M57510.513.518.819.527.45.520.741.938-0.0240

7.48 €

1 4 giorni 65.2grigio nerastro RAL 7021-2M57510.513.518.819.527.45.520.741.938-0.0250

7.38 €

1 4 giorni 65.2rosso traffico RAL 3020-2M57510.513.518.819.527.45.520.741.938no0.0200

7.38 €

1 4 giorni 65.2rosso traffico RAL 3020passivate blu2M57510.513.518.819.527.45.520.741.938no0.0210

7.38 €

1 4 giorni 65.2rosso traffico RAL 3020-2M57510.513.518.819.527.45.520.741.938no0.0220

7.38 €

1 4 giorni 65.2rosso traffico RAL 3020passivate blu2M57510.513.518.819.527.45.520.741.938no0.0180

7.38 €

1 4 giorni 65.2rosso traffico RAL 3020-2M57510.513.518.819.527.45.520.741.938no0.0240

7.48 €

1 4 giorni 65.2rosso traffico RAL 3020-2M57510.513.518.819.527.45.520.741.938no0.0250

7.38 €

1 4 giorni 65.2grigio nerastro RAL 7021-2M67510.513.518.819.527.45.520.741.938-0.0180

7.38 €

1 4 giorni 65.2grigio nerastro RAL 7021passivate blu2M67510.513.518.819.527.45.520.741.938no0.0180

7.38 €

1 4 giorni 65.2grigio nerastro RAL 7021-2M67510.513.518.819.527.45.520.741.938-0.0300

7.38 €

1 4 giorni 65.2grigio nerastro RAL 7021passivate blu2M67510.513.518.819.527.45.520.741.938no0.0200

7.38 €

1 4 giorni 65.2grigio nerastro RAL 7021-2M67510.513.518.819.527.45.520.741.938-0.0200

7.48 €

1 4 giorni 65.2grigio nerastro RAL 7021-2M67510.513.518.819.527.45.520.741.938-0.0230

7.38 €

1 4 giorni 65.2rosso traffico RAL 3020-2M67510.513.518.819.527.45.520.741.938no0.0180

7.38 €

1 4 giorni 65.2rosso traffico RAL 3020passivate blu2M67510.513.518.819.527.45.520.741.938no0.0180

7.38 €

1 4 giorni 65.2rosso traffico RAL 3020-2M67510.513.518.819.527.45.520.741.938no0.0300

7.38 €

1 4 giorni 65.2rosso traffico RAL 3020passivate blu2M67510.513.518.819.527.45.520.741.938no0.0200

7.38 €

1 4 giorni 65.2rosso traffico RAL 3020-2M67510.513.518.819.527.45.520.741.938no0.0200

7.48 €

1 4 giorni 65.2rosso traffico RAL 3020-2M67510.513.518.819.527.45.520.741.938no0.0230

7.38 €

1 4 giorni 65.2grigio nerastro RAL 7021-2M87510.513.518.819.527.45.520.741.938-0.0210

7.38 €

1 4 giorni 65.2grigio nerastro RAL 7021passivate blu2M87510.513.518.819.527.45.520.741.938no0.0220

7.38 €

1 4 giorni 65.2grigio nerastro RAL 7021-2M87510.513.518.819.527.45.520.741.938-0.0250

7.38 €

1 4 giorni 65.2grigio nerastro RAL 7021passivate blu2M87510.513.518.819.527.45.520.741.938no0.0250

7.38 €

1 4 giorni 65.2grigio nerastro RAL 7021-2M87510.513.518.819.527.45.520.741.938-0.0260

7.48 €

1 4 giorni 65.2grigio nerastro RAL 7021-2M87510.513.518.819.527.45.520.741.938-0.0300

7.38 €

1 4 giorni 65.2rosso traffico RAL 3020-2M87510.513.518.819.527.45.520.741.938no0.0210

7.38 €

1 4 giorni 65.2rosso traffico RAL 3020passivate blu2M87510.513.518.819.527.45.520.741.938no0.0220

7.38 €

1 4 giorni 65.2rosso traffico RAL 3020-2M87510.513.518.819.527.45.520.741.938no0.0240

7.38 €

1 4 giorni 65.2rosso traffico RAL 3020passivate blu2M87510.513.518.819.527.45.520.741.938no0.0250

7.38 €

1 4 giorni 65.2rosso traffico RAL 3020-2M87510.513.518.819.527.45.520.741.938no0.0260

7.48 €

1 4 giorni 65.2rosso traffico RAL 3020-2M87510.513.518.819.527.45.520.741.938no0.0300

9.34 €

1 4 giorni 80.3grigio nerastro RAL 7021passivate blu3M891.311.71721.222.2401031.458.153.3no0.0460

9.34 €

1 4 giorni 80.3grigio nerastro RAL 7021passivate blu3M891.311.71721.222.2401031.458.153.3no0.0390

9.34 €

1 4 giorni 80.3grigio nerastro RAL 7021passivate blu3M891.311.71721.222.2401031.458.153.3no0.0340

9.76 €

1 4 giorni 80.3grigio nerastro RAL 7021passivate blu3M891.311.71721.222.2401031.458.153.3no0.0440

9.34 €

1 4 giorni 80.3rosso traffico RAL 3020passivate blu3M891.311.71721.222.2401031.458.153.3no0.0460

9.34 €

1 4 giorni 80.3rosso traffico RAL 3020passivate blu3M891.311.71721.222.2401031.458.153.3no0.0390

9.34 €

1 4 giorni 80.3rosso traffico RAL 3020passivate blu3M891.311.71721.222.2401031.458.153.3no0.0340

9.76 €

1 4 giorni 80.3rosso traffico RAL 3020passivate blu3M891.311.71721.222.2401031.458.153.3no0.0440

9.34 €

1 4 giorni 80.3grigio nerastro RAL 7021passivate blu3M1091.311.71721.222.2401031.458.153.3no0.0460

9.34 €

1 4 giorni 80.3grigio nerastro RAL 7021passivate blu3M1091.311.71721.222.2401031.458.153.3no0.0490

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale plastica Materiale dei componenti acciaio
L=lunghezza della filettatura(mm) 10 N. di denti 12 Denominazione Maniglia A Leva
Tipo di filettatura filettatura esterna Versione 1 con funzione di sicurezza RoHS

Supporto tecnico