Leve di serraggio in plastica con funzione di sicurezza con filettatura femmina (06613)

Leve di serraggio in plastica con funzione di sicurezza con filettatura femmina (06613)
· Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria

· Contorno impugnatura chiuso senza bordi di interferenza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06613-10-1041
06613-10-10484
06613-10-1051
06613-10-10584
06613-10-2051
06613-10-20584
06613-10-2061
06613-10-20684
06613-10-2081
06613-10-20884
06613-10-3081
06613-10-30884
06613-10-3101
06613-10-31084
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale Misura X=filettatura A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
RoHS PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

6.04 €

1 4 giorni 39.9grigio nerastro RAL 70211M446.87.91013.213.822.7515.231.828.96no0.0080

6.04 €

1 4 giorni 39.9rosso traffico RAL 30201M446.87.91013.213.822.7515.231.828.96no0.0080

6.04 €

1 4 giorni 39.9grigio nerastro RAL 70211M546.87.91013.213.822.7515.231.828.96no0.0100

6.04 €

1 4 giorni 39.9rosso traffico RAL 30201M546.87.91013.213.822.7515.231.828.96no0.0100

7.15 €

1 4 giorni 65.2grigio nerastro RAL 70212M57510.513.518.819.527.45.520.741.9387.5--0.0180

7.15 €

1 4 giorni 65.2rosso traffico RAL 30202M57510.513.518.819.527.45.520.741.9387.5-no0.0180

7.15 €

1 4 giorni 65.2grigio nerastro RAL 70212M67510.513.518.819.527.45.520.741.9389--0.0160

7.15 €

1 4 giorni 65.2rosso traffico RAL 30202M67510.513.518.819.527.45.520.741.9389-no0.0160

7.15 €

1 4 giorni 65.2grigio nerastro RAL 70212M87510.513.518.819.527.45.520.741.9389-0.0174

7.15 €

1 4 giorni 65.2rosso traffico RAL 30202M87510.513.518.819.527.45.520.741.9389no0.0160

8.82 €

1 4 giorni 80.3grigio nerastro RAL 70213M891.311.71721.222.2401031.458.153.312no0.0402

8.82 €

1 4 giorni 80.3rosso traffico RAL 30203M891.311.71721.222.2401031.458.153.312no0.0402

8.82 €

1 4 giorni 80.3grigio nerastro RAL 70213M1091.311.71721.222.2401031.458.153.312no0.0370

8.82 €

1 4 giorni 80.3rosso traffico RAL 30203M1091.311.71721.222.2401031.458.153.312no0.0370

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale plastica Materiale dei componenti acciaio
Componente di finitura superficiale passivate blu L=lunghezza della filettatura(mm) 10 N. di denti 12
Denominazione Maniglia A Leva Tipo di filettatura filettatura interna Versione 1 con funzione di sicurezza

Supporto tecnico