Leva di serraggio di zinco con filettatura femmina e moltiplicatore di forza di serraggio (06451)

Leva di serraggio di zinco con filettatura femmina e moltiplicatore di forza di serraggio (06451)
· Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio

· Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata

· La superficie di appoggio fissa protegge il componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06451-10-2081
06451-10-2082
06451-10-2083
06451-10-2086
06451-10-20827
06451-10-3101
06451-10-3102
06451-10-3103
06451-10-3106
06451-10-31027
06451-10-4101
06451-10-4102
06451-10-4103
06451-10-4106
06451-10-41027
06451-10-5121
06451-10-5122
06451-10-5123
06451-10-5126
06451-10-51227
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Corpo con finitura superficiale Colore principale Misura X=filettatura A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Tipo di filettatura PL Edelstahl

35.19 €

1 4 giorni 65finitura opacaverde segnale RAL 60322M877.5102538.527.752.655.622filettatura internano

35.19 €

1 4 giorni 65finitura opacagrigio finestra RAL 70402M877.5102538.527.752.655.622filettatura esternano

35.19 €

1 4 giorni 65finitura opacagrigio finestra RAL 70402M877.5102538.527.752.655.622filettatura esternano

35.19 €

1 4 giorni 65grezzo-2M877.5102538.527.752.655.622filettatura internano

35.19 €

1 4 giorni 65finitura opacagrigio finestra RAL 70402M877.5102538.527.752.655.622filettatura esternano

37.55 €

1 4 giorni 80finitura opacablu traffico RAL 50173M109511.2304733.964.668.624filettatura internano

37.55 €

1 4 giorni 80finitura opacagrigio finestra RAL 70403M109511.2304733.964.468.624filettatura esterna

37.55 €

1 4 giorni 80finitura opacagrigio finestra RAL 70403M109511.2304733.94.468.624filettatura esterna

37.55 €

1 4 giorni 80finitura opacanero RAL 90053M109511.2304733.964.468.624filettatura internano

37.55 €

1 4 giorni 80finitura opacagrigio finestra RAL 70403M109511.2304733.964.468.624filettatura esterna

40.96 €

1 4 giorni 95finitura opacagrigio luce RAL 70354M1011013.23053.137.272.877.327filettatura internano

40.96 €

1 4 giorni 95finitura opacagrigio finestra RAL 70404M1011013.23053.137.272.877.327filettatura esterna

40.96 €

1 4 giorni 95cromato lucidoargento4M1011013.23053.137.272.877.327filettatura esterna

40.96 €

1 4 giorni 95finitura opacaarancio puro RAL 20044M1011013.23053.137.272.877.327filettatura internano

40.96 €

1 4 giorni 95finitura opacagrigio finestra RAL 70404M1011013.23053.137.272.877.327filettatura esterna

45.00 €

1 4 giorni 110finitura opacagrigio finestra RAL 70405M12127.515.43559.141.98387.533filettatura internano

45.00 €

1 4 giorni 110cromato lucidoargento5M12127.515.43559.141.98387.533filettatura esterna

45.00 €

1 4 giorni 110cromato lucidoargento5M12127.515.43559.141.98387.533filettatura esterna

45.00 €

1 4 giorni 110finitura opacagiallo navone RAL 10215M12127.515.43559.141.98387.533filettatura internano

45.00 €

1 4 giorni 110cromato lucidoargento5M12127.515.43559.141.98387.533filettatura esterna

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale zinco Materiale dei componenti acciaio inox
Componente di finitura superficiale grezzo T1(mm) 10 Denominazione Maniglia A Leva
RoHS

Supporto tecnico