Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | Misura | X=filettatura | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | Tipo di filettatura | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11 € | 1 | 4 giorni | 65 | nero RAL 9005 | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 22 | filettatura interna | no | ||
24.11 € | 1 | 4 giorni | 65 | giallo navone RAL 1021 | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 22 | filettatura esterna | no | ||
24.11 € | 1 | 4 giorni | 65 | giallo navone RAL 1021 | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 22 | filettatura esterna | sì | ||
24.11 € | 1 | 4 giorni | 65 | verde segnale RAL 6032 | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 22 | filettatura interna | no | ||
24.11 € | 1 | 4 giorni | 65 | giallo navone RAL 1021 | 2 | M8 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 22 | filettatura esterna | no | ||
25.71 € | 1 | 4 giorni | 80 | arancio puro RAL 2004 | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.6 | 68.6 | 24 | filettatura interna | no | ||
25.71 € | 1 | 4 giorni | 80 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 24 | filettatura esterna | no | ||
25.71 € | 1 | 4 giorni | 80 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 4.4 | 68.6 | 24 | filettatura esterna | no | ||
25.71 € | 1 | 4 giorni | 80 | blu traffico RAL 5017 | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 24 | filettatura interna | no | ||
25.71 € | 1 | 4 giorni | 80 | rosso traffico RAL 3020 | 3 | M10 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 24 | filettatura esterna | no | ||
28.11 € | 1 | 4 giorni | 95 | giallo navone RAL 1021 | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 27 | filettatura interna | no | ||
28.11 € | 1 | 4 giorni | 95 | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 27 | filettatura esterna | no | ||
28.11 € | 1 | 4 giorni | 95 | verde segnale RAL 6032 | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 27 | filettatura esterna | no | ||
28.11 € | 1 | 4 giorni | 95 | grigio luce RAL 7035 | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 27 | filettatura interna | no | ||
28.11 € | 1 | 4 giorni | 95 | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M10 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 27 | filettatura esterna | sì | ||
30.98 € | 1 | 4 giorni | 110 | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M12 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 33 | filettatura interna | no | ||
30.98 € | 1 | 4 giorni | 110 | verde segnale RAL 6032 | 5 | M12 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 33 | filettatura esterna | no | ||
30.98 € | 1 | 4 giorni | 110 | verde segnale RAL 6032 | 5 | M12 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 33 | filettatura esterna | no | ||
30.98 € | 1 | 4 giorni | 110 | grigio finestra RAL 7040 | 5 | M12 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 33 | filettatura interna | no | ||
30.98 € | 1 | 4 giorni | 110 | verde segnale RAL 6032 | 5 | M12 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 33 | filettatura esterna | no |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | zinco | Corpo con finitura superficiale | finitura opaca |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | acciaio inox | Componente di finitura superficiale | grezzo | T1(mm) | 10 |
Denominazione | Maniglia A Leva | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
Misura
X=filettatura
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
Tipo di filettatura
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali