Leva di serraggio in plastica con filettatura maschio e moltiplicatore di forza di serraggio (06611)

Leva di serraggio in plastica con filettatura maschio e moltiplicatore di forza di serraggio (06611)
· Significativo aumento delle forze di serraggio a parità di coppia di serraggio

· Cuscinetto ad aghi assiale di alta qualità con elevata capacità di carico e lunga durata

· La superficie di appoggio fissa protegge il componente

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06611-10-2081X10
06611-10-2081X20
06611-10-2081X30
06611-10-2081X40
06611-10-2082X10
06611-10-2082X20
06611-10-2082X30
06611-10-2082X40
06611-10-20816X10
06611-10-20816X20
06611-10-20816X30
06611-10-20816X40
06611-10-20884X10
06611-10-20884X20
06611-10-20884X30
06611-10-20884X40
06611-10-20886X10
06611-10-20886X20
06611-10-20886X30
06611-10-20886X40
06611-10-20887X10
06611-10-20887X20
06611-10-20887X30
06611-10-20887X40
06611-10-20888X10
06611-10-20888X20
06611-10-20888X30
06611-10-20888X40
06611-10-3101X15
06611-10-3101X30
06611-10-3101X40
06611-10-3101X50
06611-10-3102X15
06611-10-3102X30
06611-10-3102X40
06611-10-3102X50
06611-10-31016X15
06611-10-31016X30
06611-10-31016X40
06611-10-31016X50
06611-10-31084X15
06611-10-31084X30
06611-10-31084X40
06611-10-31084X50
06611-10-31086X15
06611-10-31086X30
06611-10-31086X40
06611-10-31086X50
06611-10-31087X15
06611-10-31087X30
06611-10-31087X40
06611-10-31087X50
06611-10-31088X15
06611-10-31088X30
06611-10-31088X40
06611-10-31088X50
06611-10-4101X20
06611-10-4101X30
06611-10-4101X40
06611-10-4101X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Corpo con finitura superficiale Colore principale Materiale dei componenti Componente di finitura superficiale Misura X=filettatura A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Versione 1

34.36 €

1 4 giorni 65finitura opacaarancio puro RAL 2004acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.610-

34.36 €

1 4 giorni 65finitura opacagiallo navone RAL 1021acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.620-

34.36 €

1 4 giorni 65finitura opacarosso traffico RAL 3020acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.630-

35.02 €

1 4 giorni 65finitura opacaverde segnale RAL 6032acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.640-

34.36 €

1 4 giorni 65finitura opacablu traffico RAL 5017acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.610-

34.36 €

1 4 giorni 65finitura opacagrigio luce RAL 7035acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.620-

34.36 €

1 4 giorni 65finitura opacagrigio finestra RAL 7040acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.630-

35.02 €

1 4 giorni 65grezzo-acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.640-

34.36 €

1 4 giorni 65finitura opacagrigio luce RAL 7035acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.610-

34.36 €

1 4 giorni 65finitura opacagrigio finestra RAL 7040acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.620-

34.36 €

1 4 giorni 65grezzo-acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.630-

35.02 €

1 4 giorni 65finitura opacanero RAL 9005acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.640-

34.36 €

1 4 giorni 65finitura opacanero RAL 9005acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.610-

34.36 €

1 4 giorni 65finitura opacaarancio puro RAL 2004acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.620-

34.36 €

1 4 giorni 65finitura opacagiallo navone RAL 1021acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.630-

35.02 €

1 4 giorni 65finitura opacarosso traffico RAL 3020acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.640-

34.36 €

1 4 giorni 65finitura opacaverde segnale RAL 6032acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.610-

34.36 €

1 4 giorni 65finitura opacablu traffico RAL 5017acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.620-

34.36 €

1 4 giorni 65finitura opacagrigio luce RAL 7035acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.630-

35.02 €

1 4 giorni 65finitura opacagrigio finestra RAL 7040acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.640-

34.36 €

1 4 giorni 65finitura opacanero RAL 9005acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.610con tappo di protezione

34.36 €

1 4 giorni 65finitura opacaarancio puro RAL 2004acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.620con tappo di protezione

34.36 €

1 4 giorni 65finitura opacagiallo navone RAL 1021acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.630con tappo di protezione

35.02 €

1 4 giorni 65finitura opacarosso traffico RAL 3020acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.640con tappo di protezione

34.36 €

1 4 giorni 65finitura opacaverde segnale RAL 6032acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.610con tappo di protezione

34.36 €

1 4 giorni 65finitura opacablu traffico RAL 5017acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.620con tappo di protezione

34.36 €

1 4 giorni 65finitura opacagrigio luce RAL 7035acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.630con tappo di protezione

35.02 €

1 4 giorni 65finitura opacagrigio finestra RAL 7040acciaiobrunito2M877.59.42538.527.551.655.640con tappo di protezione

35.87 €

1 4 giorni 80finitura opacaverde segnale RAL 6032acciaiobrunito3M109511.130473463.467.915con tappo di protezione

35.87 €

1 4 giorni 80finitura opacablu traffico RAL 5017acciaiobrunito3M109511.130473463.467.930con tappo di protezione

36.56 €

1 4 giorni 80finitura opacagrigio luce RAL 7035acciaiobrunito3M109511.130473463.467.940con tappo di protezione

36.56 €

1 4 giorni 80finitura opacagrigio finestra RAL 7040acciaiobrunito3M109511.130473463.467.950con tappo di protezione

35.87 €

1 4 giorni 80finitura opacanero RAL 9005acciaiobrunito3M109511.130473463.467.915con tappo di protezione

35.87 €

1 4 giorni 80finitura opacaarancio puro RAL 2004acciaiobrunito3M109511.130473463.467.930con tappo di protezione

36.56 €

1 4 giorni 80finitura opacagiallo navone RAL 1021acciaiobrunito3M109511.130473463.467.940con tappo di protezione

36.56 €

1 4 giorni 80finitura opacarosso traffico RAL 3020acciaiobrunito3M109511.130473463.467.950con tappo di protezione

35.87 €

1 4 giorni 80finitura opacanero RAL 9005acciaiobrunito3M109511.130473463.467.915con tappo di protezione

35.87 €

1 4 giorni 80finitura opacaarancio puro RAL 2004acciaiobrunito3M109511.130473463.467.930con tappo di protezione

36.56 €

1 4 giorni 80finitura opacagiallo navone RAL 1021acciaiobrunito3M109511.130473463.467.940con tappo di protezione

36.56 €

1 4 giorni 80finitura opacarosso traffico RAL 3020acciaiobrunito3M109511.130473463.467.950con tappo di protezione

35.87 €

1 4 giorni 80finitura opacaverde segnale RAL 6032acciaiobrunito3M109511.130473463.467.915con tappo di protezione

35.87 €

1 4 giorni 80finitura opacablu traffico RAL 5017acciaiobrunito3M109511.130473463.467.930con tappo di protezione

36.56 €

1 4 giorni 80finitura opacagrigio luce RAL 7035acciaiobrunito3M109511.130473463.467.940con tappo di protezione

36.56 €

1 4 giorni 80finitura opacagrigio finestra RAL 7040acciaiobrunito3M109511.130473463.467.950con tappo di protezione

35.87 €

1 4 giorni 80finitura opacanero RAL 9005acciaiobrunito3M109511.130473463.467.915con tappo di protezione

35.87 €

1 4 giorni 80finitura opacaarancio puro RAL 2004acciaiobrunito3M109511.130473463.467.930con tappo di protezione

36.56 €

1 4 giorni 80finitura opacagiallo navone RAL 1021acciaiobrunito3M109511.130473463.467.940con tappo di protezione

36.56 €

1 4 giorni 80finitura opacarosso traffico RAL 3020acciaiobrunito3M109511.130473463.467.950con tappo di protezione

35.87 €

1 4 giorni 80finitura opacaverde segnale RAL 6032acciaiobrunito3M109511.130473463.467.915con tappo di protezione

35.87 €

1 4 giorni 80finitura opacablu traffico RAL 5017acciaiobrunito3M109511.130473463.467.930con tappo di protezione

36.56 €

1 4 giorni 80finitura opacagrigio luce RAL 7035acciaiobrunito3M109511.130473463.467.940con tappo di protezione

36.56 €

1 4 giorni 80finitura opacagrigio finestra RAL 7040acciaiobrunito3M109511.130473463.467.950con tappo di protezione

35.87 €

1 4 giorni 80grezzo-acciaio inoxgrezzo3M109511.130473463.467.915-

35.87 €

1 4 giorni 80finitura opacanero RAL 9005acciaio inoxgrezzo3M109511.130473463.467.930-

36.56 €

1 4 giorni 80finitura opacaarancio puro RAL 2004acciaio inoxgrezzo3M109511.130473463.467.940-

36.56 €

1 4 giorni 80finitura opacagiallo navone RAL 1021acciaio inoxgrezzo3M109511.130473463.467.950-

38.74 €

1 4 giorni 95.4finitura opacagrigio finestra RAL 7040acciaio inoxgrezzo4M10110.413.23053.13671.176.120-

38.74 €

1 4 giorni 95.4grezzo-acciaio inoxgrezzo4M10110.413.23053.13671.176.130-

40.43 €

1 4 giorni 95.4finitura opacanero RAL 9005acciaio inoxgrezzo4M10110.413.23053.13671.176.140-

40.43 €

1 4 giorni 95.4finitura opacaarancio puro RAL 2004acciaio inoxgrezzo4M10110.413.23053.13671.176.150-

Loading...

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale zinco Denominazione Maniglia A Leva
Tipo di filettatura filettatura interna RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico