Maniglie a leva piatta in zinco pressofuso con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox (06449)

Maniglie a leva piatta in zinco pressofuso con filettatura interna, inserto filettato in acciaio inox (06449)
· La maniglia a leva è sinonimo di affidabilità, stabilità e versatilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Maniglia piatta per spazi ristretti

· La struttura piatta offre ulteriori vantaggi in materia di sicurezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06449-2061
06449-2062
06449-206181
06449-206182
06449-206184
06449-2081
06449-2082
06449-208181
06449-208182
06449-208184
06449-3081
06449-3082
06449-308181
06449-308182
06449-308184
06449-3101
06449-3102
06449-310181
06449-310182
06449-310184
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Denominazione Colore principale Corpo con finitura superficiale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=altezza maniglia
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

11.74 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaNero RAL 9005Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M61220-0.0816

11.74 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaArancio puro RAL 2004Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M61220-0.0821

11.74 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaNero RAL 9005Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M61220No0.0820

11.74 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaArancio puro RAL 2004Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M61220No0.0820

11.74 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaRosso traffico RAL 3020Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M61220No0.0820

11.74 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaNero RAL 9005Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M81220-0.0793

11.74 €

1 4 giorni 65Maniglia a LevaArancio puro RAL 2004Rivestito in plastica74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M81220-0.0792

11.74 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaNero RAL 9005Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M81220No0.0790

11.74 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaArancio puro RAL 2004Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M81220No0.0790

11.74 €

1 4 giorni 65Maniglia a levaRosso traffico RAL 3020Finitura opaca74.510.113.518.519.128.56.517.829.232.22M81220No0.0790

13.33 €

1 4 giorni 80Maniglia a LevaNero RAL 9005Rivestito in plastica9111.71621.222371023.838423M81422-0.1365

13.33 €

1 4 giorni 80Maniglia a LevaArancio puro RAL 2004Rivestito in plastica9111.71621.222371023.838423M81422-0.1272

13.33 €

1 4 giorni 80Maniglia a levaNero RAL 9005Finitura opaca9111.71621.222371023.838423M81422No0.1370

13.33 €

1 4 giorni 80Maniglia a levaArancio puro RAL 2004Finitura opaca9111.71621.222371023.838423M81422No0.1370

13.33 €

1 4 giorni 80Maniglia a levaRosso traffico RAL 3020Finitura opaca9111.71621.222371023.838423M81422No0.1370

13.33 €

1 4 giorni 80Maniglia a LevaNero RAL 9005Rivestito in plastica9111.71621.222371023.838423M101422-0.1332

13.33 €

1 4 giorni 80Maniglia a LevaArancio puro RAL 2004Rivestito in plastica9111.71621.222371023.838423M101422-0.1337

13.33 €

1 4 giorni 80Maniglia a levaNero RAL 9005Finitura opaca9111.71621.222371023.838423M101422No0.1330

13.33 €

1 4 giorni 80Maniglia a levaArancio puro RAL 2004Finitura opaca9111.71621.222371023.838423M101422No0.1330

13.33 €

1 4 giorni 80Maniglia a levaRosso traffico RAL 3020Finitura opaca9111.71621.222371023.838423M101422No0.1330

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Altro Materiale principale Zinco Materiale dei componenti Acciaio inox
Componente di finitura superficiale Grezzo Versione 1 Piatto L=lunghezza della filettatura(mm) 10
Tipo di filettatura Filettatura interna RoHS

Supporto tecnico