Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | Misura | X=filettatura | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3=altezza maniglia (mm) | H4 (mm) | N. di denti | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0092 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0097 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0104 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0109 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | arancio puro RAL 2004 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0092 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | arancio puro RAL 2004 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0097 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | arancio puro RAL 2004 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0104 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | arancio puro RAL 2004 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0109 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0102 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0107 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0114 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0119 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0125 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | arancio puro RAL 2004 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0102 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | arancio puro RAL 2004 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0107 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | arancio puro RAL 2004 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0114 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | arancio puro RAL 2004 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0119 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | arancio puro RAL 2004 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0125 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0122 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0127 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0134 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0139 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0145 | ||
8.07 € | 1 | 4 giorni | 30 | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0152 | ||
8.07 € | 1 | 4 giorni | 30 | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0158 | ||
8.07 € | 1 | 4 giorni | 30 | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0163 | ||
8.07 € | 1 | 4 giorni | 30 | grigio nerastro RAL 7021 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0169 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | arancio puro RAL 2004 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0122 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | arancio puro RAL 2004 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0127 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | arancio puro RAL 2004 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0134 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | arancio puro RAL 2004 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0139 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | arancio puro RAL 2004 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0145 | ||
8.07 € | 1 | 4 giorni | 30 | arancio puro RAL 2004 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0152 | ||
8.07 € | 1 | 4 giorni | 30 | arancio puro RAL 2004 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0158 | ||
8.07 € | 1 | 4 giorni | 30 | arancio puro RAL 2004 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0163 | ||
8.07 € | 1 | 4 giorni | 30 | arancio puro RAL 2004 | 0 | M5 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0169 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | giallo navone RAL 1021 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0092 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | giallo navone RAL 1021 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0097 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | giallo navone RAL 1021 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0104 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | giallo navone RAL 1021 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0109 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | rosso traffico RAL 3020 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0092 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | rosso traffico RAL 3020 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0097 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | rosso traffico RAL 3020 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0104 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | rosso traffico RAL 3020 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0109 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | verde segnale RAL 6032 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0092 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | verde segnale RAL 6032 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0097 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | verde segnale RAL 6032 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0104 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | verde segnale RAL 6032 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0109 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | blu traffico RAL 5017 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0092 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | blu traffico RAL 5017 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0097 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | blu traffico RAL 5017 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0104 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | blu traffico RAL 5017 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0109 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | grigio luce RAL 7035 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0092 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | grigio luce RAL 7035 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0097 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | grigio luce RAL 7035 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0104 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | grigio luce RAL 7035 | 0 | M3 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0109 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | giallo navone RAL 1021 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0102 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | giallo navone RAL 1021 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0107 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | giallo navone RAL 1021 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0114 | ||
7.52 € | 1 | 4 giorni | 30 | giallo navone RAL 1021 | 0 | M4 | 36.9 | 7.6 | 10 | 13.2 | 13.8 | 24.5 | 4 | 15.5 | 30 | 33.5 | 16 | 0.0119 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | Termoplastica ad alte prestazioni | Materiale dei componenti | acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Componente di finitura superficiale | grezzo | L=lunghezza della filettatura(mm) | 10 | Denominazione | Maniglia A Leva |
Tipo di filettatura | filettatura esterna | RoHS | sì | PL Edelstahl | sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
Misura
X=filettatura
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3=altezza maniglia(mm)
H4(mm)
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali