Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06390-1062 |
06390-1082 |
06390-2102 |
06390-2122 |
06390-3122 |
06390-3162 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | N. di denti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.69 € | 1 | 4 giorni | 100 | 1 | M6 | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 18 | 26 | ||
21.69 € | 1 | 4 giorni | 100 | 1 | M8 | 100 | 13.5 | 33 | 25 | 10 | 19 | 12 | 23 | 29 | 18 | 26 | ||
26.50 € | 1 | 4 giorni | 127 | 2 | M10 | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 21 | 30 | ||
26.50 € | 1 | 4 giorni | 127 | 2 | M12 | 127 | 19 | 41 | 30 | 12 | 22 | 13.5 | 26 | 38 | 21 | 30 | ||
30.94 € | 1 | 4 giorni | 145 | 3 | M12 | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 27 | 36 | ||
30.94 € | 1 | 4 giorni | 145 | 3 | M16 | 145 | 23 | 45 | 37 | 14 | 28 | 17 | 33 | 48 | 27 | 36 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale principale | acciaio | Grado | 5.8 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | finitura opaca | Colore principale | nero RAL 9005 | Materiale dei componenti | acciaio |
Componente di finitura superficiale | brunito | Forma | 15° | A2(mm) | 15 |
H1(mm) | 2 | Denominazione | Maniglia A Leva | Tipo di filettatura | filettatura esterna |
RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Misura
X=filettatura
A=lunghezza impugnatura(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
N. di denti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali