Codice articolo del costruttore: 06380-1081X25
Marca: NORELEM
Prezzo: 20.15 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Lunghezza impugnatura: 88 mm
Colore principale: verde segnale RAL 6032
Misura: 1
X=filettatura: M8
A=lunghezza impugnatura: 88 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
06380-1081X25
Codice componente
|
---|
06380-1081X25 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | N. di denti | Tipo di filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.15 € | 1 | 4 giorni | 88 | verde segnale RAL 6032 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 25 | 22 | filettatura esterna |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale principale | acciaio | Grado | 5.8 |
---|---|---|---|---|---|
Corpo con finitura superficiale | finitura opaca | Materiale dei componenti | acciaio | Componente di finitura superficiale | brunito |
Forma | 20° | A2(mm) | 15 | Denominazione | Maniglia A Leva |
RoHS | sì | PL Edelstahl | no |
Si trova sulla pagina di Leve di tensione con filettatura esterna, 20 gradi (06380), il codice articolo è il seguente: 06380-1081X25.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 06380-1081X25.
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
Misura
X=filettatura
A=lunghezza impugnatura(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
N. di denti
Tipo di filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
06380-1081X15 |
06380-1081X20 |
06380-1081X30 |
06380-1081X40 |
06380-1081X50 |
06380-1081X60 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | N. di denti | Tipo di filettatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.15 € | 1 | 4 giorni | 88 | verde segnale RAL 6032 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 15 | 22 | filettatura esterna | ||
20.15 € | 1 | 4 giorni | 88 | verde segnale RAL 6032 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 20 | 22 | filettatura esterna | ||
20.15 € | 1 | 4 giorni | 88 | verde segnale RAL 6032 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 30 | 22 | filettatura esterna | ||
20.76 € | 1 | 4 giorni | 88 | verde segnale RAL 6032 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 40 | 22 | filettatura esterna | ||
20.76 € | 1 | 4 giorni | 88 | verde segnale RAL 6032 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 50 | 22 | filettatura esterna | ||
20.76 € | 1 | 4 giorni | 88 | verde segnale RAL 6032 | 1 | M8 | 88 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44.5 | 4.5 | 37 | 58.5 | 49.5 | 60 | 22 | filettatura esterna |