Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna, 0 gradi (06371)

Leva di serraggio in acciaio inox con filettatura interna, 0 gradi (06371)
· La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Materiale: acciaio inox 1.4305, resistente alla corrosione

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06371-1082
06371-1102
06371-2102
06371-2122
06371-3122
06371-3162
06371-4162
06371-4202
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti

32.95 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.51M81422

32.95 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.51M101422

38.83 €

1 4 giorni 1111928321251.55.54257.52M101724

38.83 €

1 4 giorni 1111928321251.55.54257.52M121724

53.67 €

1 4 giorni 134.52333321358647653M122326

53.67 €

1 4 giorni 134.52333321358647653M162326

63.22 €

1 4 giorni 1343041321368.57.556.576.54M162736

63.22 €

1 4 giorni 1343041321368.57.556.576.54M202736

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio inox Materiale dei componenti Plastica Forma
Codice acciaio 1.4305 Corpo con finitura superficiale Lucido Componente di finitura superficiale Lucidato

Supporto tecnico