Leve di tensione con filettatura interna, 20 gradi (06370)

Leve di tensione con filettatura interna, 20 gradi (06370)
· La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Forma: 20°

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06370-1081
06370-1101
06370-2101
06370-2121
06370-3121
06370-3161
06370-4161
06370-4201
06370-4241
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale Misura X=filettatura A=lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti

18.45 €

1 4 giorni 88giallo navone RAL 10211M8881624251044.54.53758.549.51422

18.45 €

1 4 giorni 88rosso traffico RAL 30201M10881624251044.54.53758.549.51422

22.83 €

1 4 giorni 106verde segnale RAL 60322M101061928321251.55.54268.557.51724

22.83 €

1 4 giorni 106blu traffico RAL 50172M121061928321251.55.54268.557.51724

27.85 €

1 4 giorni 128.5grigio luce RAL 70353M12128.5233332135864781652326

27.85 €

1 4 giorni 128.5nero RAL 90053M16128.5233332135864781652326

32.76 €

1 4 giorni 128.5arancio puro RAL 20044M16128.53041321368.57.556.589.576.52736

32.76 €

1 4 giorni 128.5giallo navone RAL 10214M20128.53041321368.57.556.589.576.52736

34.86 €

1 4 giorni 128.5rosso traffico RAL 30204M24128.53041321368.57.556.589.576.52736

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Materiale principale acciaio Grado 5.8
Corpo con finitura superficiale finitura opaca Materiale dei componenti acciaio Componente di finitura superficiale brunito
Forma 20° A2(mm) 15 Denominazione Maniglia A Leva
Tipo di filettatura filettatura interna RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico