Leva di serraggio con filettatura interna, 0 gradi (06370)

Leva di serraggio con filettatura interna, 0 gradi (06370)
· La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Forma: 0°

· Diverse dimensioni di filettatura e lunghezze di impugnatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06370-1082
06370-1102
06370-2102
06370-2122
06370-3122
06370-3162
06370-4162
06370-4202
06370-4242
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
Misura X=filettatura T=profondità della filettatura
(mm)
N. di denti

18.45 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.51M81422

18.45 €

1 4 giorni 921624251044.54.53749.51M101422

22.83 €

1 4 giorni 1111928321251.55.54257.52M101724

22.83 €

1 4 giorni 1111928321251.55.54257.52M121724

27.85 €

1 4 giorni 134.52333321358647653M122326

27.85 €

1 4 giorni 134.52333321358647653M162326

32.76 €

1 4 giorni 1343041321368.57.556.576.54M162736

32.76 €

1 4 giorni 1343041321368.57.556.576.54M202736

34.86 €

1 4 giorni 1343041321368.57.556.576.54M242736

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio Materiale dei componenti Plastica Forma
Grado 5.8 Corpo con finitura superficiale Rivestito in plastica

Supporto tecnico