Leve di tensione piatte con foro di posizionamento (06342)

Leve di tensione piatte con foro di posizionamento (06342)
· La leva di serraggio è sinonimo di affidabilità ed elevata stabilità

· Facilita il bloccaggio e il serraggio di singoli componenti e di parti macchina complete

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, tecnologia riabilitativa e medicale, industria del mobile

· Modello: foro calibrato

· Maniglia piatta per spazi ristretti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06342-106
06342-108
06342-110
06342-112
06342-116
06342-120
06342-124
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Colore principale Misura X=alesaggio
(mm)
A=lunghezza impugnatura
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)

16.53 €

1 4 giorni 75arancio puro RAL 200416752582014228.5

16.53 €

1 4 giorni 75giallo navone RAL 102118752582014228.5

16.53 €

1 4 giorni 75rosso traffico RAL 3020110752582014228.5

19.60 €

1 4 giorni 100verde segnale RAL 6032212100331025172710

19.60 €

1 4 giorni 100blu traffico RAL 5017216100331025172710

24.95 €

1 4 giorni 128grigio luce RAL 7035320128411230203611.5

24.95 €

1 4 giorni 128nero RAL 9005324128411230203611.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Acciaio Materiale principale acciaio Grado 5.8
Corpo con finitura superficiale finitura opaca Materiale dei componenti acciaio Componente di finitura superficiale brunito
Forma 15° A1(mm) 15 Denominazione Maniglia A Leva
Tipo di filettatura filettatura interna RoHS PL Edelstahl no

Supporto tecnico