Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06342-206 |
06342-208 |
06342-210 |
06342-212 |
06342-216 |
06342-220 |
06342-224 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | Materiale dei componenti | Componente di finitura superficiale | Misura | X=filettatura | A=lunghezza impugnatura (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | Denominazione | Tipo di filettatura | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.04 € | 1 | 4 giorni | 75 | acciaio | con rivestimento in plastica | - | plastica | - | 1 | M6 | 75 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8.5 | Leva Di Serraggio | - | no | ||
15.04 € | 1 | 4 giorni | 75 | acciaio | con rivestimento in plastica | - | plastica | - | 1 | M8 | 75 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8.5 | Leva Di Serraggio | - | no | ||
15.04 € | 1 | 4 giorni | 75 | Acciaio | - | - | resina termoindurente | - | 1 | M10 | 75 | 25 | 8 | 20 | 14 | 22 | 8.5 | Maniglia A Leva | - | - | ||
17.80 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | - | - | resina termoindurente | - | 2 | M12 | 100 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | Maniglia A Leva | - | - | ||
17.80 € | 1 | 4 giorni | 100 | Acciaio | - | - | resina termoindurente | - | 2 | M16 | 100 | 33 | 10 | 25 | 17 | 27 | 10 | Maniglia A Leva | - | - | ||
22.60 € | 1 | 4 giorni | 128 | Acciaio | - | - | resina termoindurente | - | 3 | M20 | 128 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11.5 | Maniglia A Leva | - | - | ||
22.60 € | 1 | 4 giorni | 128 | acciaio | finitura opaca | nero RAL 9005 | acciaio | brunito | 3 | M24 | 128 | 41 | 12 | 30 | 20 | 36 | 11.5 | Maniglia A Leva | filettatura interna | no |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Grado | 5.8 | Forma | 15° |
---|---|---|---|---|---|
A1(mm) | 15 | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
Colore principale
Materiale dei componenti
Componente di finitura superficiale
Misura
X=filettatura
A=lunghezza impugnatura(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
Denominazione
Tipo di filettatura
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali