Leve di serraggio DIN 99, Forma L, con foro (06330)

Leve di serraggio DIN 99, Forma L, con foro (06330)
· Impiego versatile tramite incollaggio o collegamento a spine

· Affidabile e stabile

· Campi di utilizzo: costruzione di attrezzi, costruzione di impianti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06330-106
06330-108
06330-110
06330-112
06330-116
06330-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
B1
(mm)
D1
(mm)
D2 (sfera)
(mm)
H
(mm)
L2
(mm)
X=alesaggio
(mm)

3.93 €

1 4 giorni 489.58122446

4.51 €

1 4 giorni 6012101630.558

5.84 €

1 4 giorni 7614.5132038610

8.17 €

1 4 giorni 9518.51625477.512

16.08 €

1 4 giorni 11924203259.51016

27.81 €

1 4 giorni 15230254075.512.520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio Forma L Forma-Tipo 20°
Corpo con finitura superficiale Lucidato

Supporto tecnico