Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04310-08 |
04310-10 |
04310-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B (mm) | B1 (mm) | D=foro di fissaggio (mm) | D1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L=lunghezza impugnatura (mm) | L1 (mm) | R (mm) | R1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.99 € | 1 | 4 giorni | 16 | 9 | 8 | 25 | 28.2 | 18.7 | 104±2 | 14.9 | 17.2 | 19.2 | ||
53.61 € | 1 | 4 giorni | 20 | 12 | 10 | 30 | 34.8 | 23.3 | 123±2 | 18.6 | 21.5 | 24 | ||
70.13 € | 1 | 4 giorni | 25 | 14 | 12 | 30 | 43.8 | 30.3 | 146±3 | 24.3 | 28 | 31.2 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo camma | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Temperato, brunito |
Configura
Proprietà di base
B(mm)
B1(mm)
D=foro di fissaggio(mm)
D1(mm)
H(mm)
H1(mm)
L=lunghezza impugnatura(mm)
L1(mm)
R(mm)
R1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali