Leve a camme singole (04290)

Leve a camme singole (04290)
· Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia

· Il pezzo non deve essere ulteriormente fissato

· Comando semplice

· Elevate forze di serraggio

· Campi di utilizzo: industria meccanica, costruzione di utensili e attrezzi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04290-08
04290-10
04290-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corpo con finitura superficiale B
(mm)
D=foro di fissaggio
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
L=lunghezza impugnatura
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
Denominazione Versione 1

41.21 €

1 4 giorni brunito982528.218.7104±214.917.219.2Morsa a leva rotanteidraulico

51.69 €

1 4 giorni temprato12103034.823.3123±218.621.524Leva Di Serraggioper morsa a leva rotante

67.81 €

1 4 giorni temprato14123043.830.3146±324.32831.2Leva Di Serraggioper morsa a leva rotante

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale acciaio RoHS
PL Edelstahl no

Supporto tecnico