Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Corpo con finitura superficiale | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Misura | Corsa S (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.25 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Elettrolucidato | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 15 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | ||
26.25 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Elettrolucidato | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | ||
26.25 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Elettrolucidato | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | ||
26.25 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Elettrolucidato | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | ||
26.25 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Elettrolucidato | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | ||
27.20 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Elettrolucidato | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | ||
27.20 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Elettrolucidato | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | ||
23.63 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Disseccato | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 15 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | ||
23.63 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Disseccato | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | ||
23.63 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Disseccato | 59.1 | 18 | 13 | M4 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | ||
23.63 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Disseccato | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 20 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | ||
23.63 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Disseccato | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 30 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | ||
24.47 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Disseccato | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 40 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | ||
24.47 € | 1 | 4 giorni | 52.3 | Disseccato | 59.1 | 18 | 13 | M5 | 15.4 | 8 | 11.4 | 17.2 | 50 | 0 | 1 | 2.5 | 100 | ||
30.83 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Elettrolucidato | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | ||
30.83 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Elettrolucidato | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | ||
31.97 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Elettrolucidato | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | ||
31.97 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Elettrolucidato | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | ||
30.83 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Elettrolucidato | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | ||
30.83 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Elettrolucidato | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | ||
31.97 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Elettrolucidato | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | ||
31.97 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Elettrolucidato | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | ||
27.78 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Disseccato | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | ||
27.78 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Disseccato | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | ||
28.81 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Disseccato | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | ||
28.81 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Disseccato | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | ||
27.78 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Disseccato | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 20 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | ||
27.78 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Disseccato | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 30 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | ||
28.81 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Disseccato | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 40 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | ||
28.81 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | Disseccato | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18 | 9 | 14.7 | 22 | 50 | 1 | 1.2 | 4 | 120 | ||
41.88 € | 1 | 4 giorni | 96 | Elettrolucidato | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 25 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | ||
41.88 € | 1 | 4 giorni | 96 | Elettrolucidato | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 30 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | ||
43.15 € | 1 | 4 giorni | 96 | Elettrolucidato | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 40 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | ||
43.15 € | 1 | 4 giorni | 96 | Elettrolucidato | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 50 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | ||
41.88 € | 1 | 4 giorni | 96 | Elettrolucidato | 108 | 33.3 | 24 | M10 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 25 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | ||
41.88 € | 1 | 4 giorni | 96 | Elettrolucidato | 108 | 33.3 | 24 | M10 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 30 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | ||
43.15 € | 1 | 4 giorni | 96 | Elettrolucidato | 108 | 33.3 | 24 | M10 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 40 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | ||
43.15 € | 1 | 4 giorni | 96 | Elettrolucidato | 108 | 33.3 | 24 | M10 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 50 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | ||
37.70 € | 1 | 4 giorni | 96 | Disseccato | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 25 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | ||
37.70 € | 1 | 4 giorni | 96 | Disseccato | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 30 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | ||
38.79 € | 1 | 4 giorni | 96 | Disseccato | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 40 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | ||
38.79 € | 1 | 4 giorni | 96 | Disseccato | 108 | 33.3 | 24 | M8 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 50 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | ||
37.70 € | 1 | 4 giorni | 96 | Disseccato | 108 | 33.3 | 24 | M10 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 25 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | ||
37.70 € | 1 | 4 giorni | 96 | Disseccato | 108 | 33.3 | 24 | M10 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 30 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | ||
38.79 € | 1 | 4 giorni | 96 | Disseccato | 108 | 33.3 | 24 | M10 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 40 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | ||
38.79 € | 1 | 4 giorni | 96 | Disseccato | 108 | 33.3 | 24 | M10 | 27 | 11 | 18.3 | 28.8 | 50 | 2 | 1.5 | 8 | 350 | ||
24.70 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | Elettrolucidato | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 10 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | ||
24.70 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | Elettrolucidato | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 15 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | ||
24.70 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | Elettrolucidato | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 30 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | ||
24.70 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | Elettrolucidato | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 10 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | ||
24.70 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | Elettrolucidato | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 15 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | ||
24.70 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | Elettrolucidato | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 30 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | ||
22.22 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | Disseccato | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 10 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | ||
22.22 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | Disseccato | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 15 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | ||
22.22 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | Disseccato | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M3 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 30 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | ||
22.22 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | Disseccato | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 10 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | ||
22.22 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | Disseccato | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 15 | 9 | 1 | 1.5 | 90 | ||
22.22 € | 1 | 4 giorni | 36.2 | Disseccato | 41.7 | 14.4 | 11.5 | M4 | 12 | 6 | 9 | 13.5 | 30 | 9 | 1 | 1.5 | 90 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo camma | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Corpo con finitura superficiale
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=altezza(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Misura
Corsa S(mm)
Forza di bloccaggio F(kN)
Forza manuale FH(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali