Leve eccentriche regolabili in acciaio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio (04233)

Leve eccentriche regolabili in acciaio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio (04233)
· Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi

· Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato

· La filettatura a passo fine consente una regolazione precisa del serraggio

· Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04233-1502205X20
04233-1502205X30
04233-1502205X40
04233-1502205X50
04233-1502206X20
04233-1502206X30
04233-1502206X40
04233-1502206X50
04233-2502208X25
04233-2502208X30
04233-2502208X40
04233-2502208X50
04233-2502210X25
04233-2502210X30
04233-2502210X40
04233-2502210X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=altezza
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura Corsa S
(mm)
Forza di bloccaggio F
(kN)
Forza manuale FH
(N)

16.09 €

1 4 giorni 70.479.221.515M518.1914.5222011.24120

16.09 €

1 4 giorni 70.479.221.515M518.1914.5223011.24120

16.56 €

1 4 giorni 70.479.221.515M518.1914.5224011.24120

16.56 €

1 4 giorni 70.479.221.515M518.1914.5225011.24120

16.09 €

1 4 giorni 70.479.221.515M618.1914.5222011.24120

16.09 €

1 4 giorni 70.479.221.515M618.1914.5223011.24120

16.56 €

1 4 giorni 70.479.221.515M618.1914.5224011.24120

16.56 €

1 4 giorni 70.479.221.515M618.1914.5225011.24120

25.41 €

1 4 giorni 9610833.224M827.1111828.52521.58350

25.41 €

1 4 giorni 9610833.224M827.1111828.53021.58350

26.03 €

1 4 giorni 9610833.224M827.1111828.54021.58350

26.03 €

1 4 giorni 9610833.224M827.1111828.55021.58350

25.41 €

1 4 giorni 9610833.224M1027.1111828.52521.58350

25.41 €

1 4 giorni 9610833.224M1027.1111828.53021.58350

26.03 €

1 4 giorni 9610833.224M1027.1111828.54021.58350

26.03 €

1 4 giorni 9610833.224M1027.1111828.55021.58350

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo camma Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Acciaio Materiale dei componenti Acciaio Corpo con finitura superficiale Blu-passivato

Supporto tecnico