Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04232-1521105 |
04232-1521106 |
04232-15218405 |
04232-15218406 |
04232-1531105 |
04232-1531106 |
04232-15318405 |
04232-15318406 |
04232-2521108 |
04232-25218408 |
04232-2531108 |
04232-25318408 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | Colore principale | Misura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=altezza (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) | Corsa S (mm) | Tipo di filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.75 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | alluminio | verniciato a polvere | rosso rubino RAL 3003 | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 2.5 | 125 | 1.15 | filettatura esterna | ||
6.75 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | alluminio | verniciato a polvere | rosso rubino RAL 3003 | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 2.5 | 125 | 1.15 | filettatura esterna | ||
6.75 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | alluminio | verniciato a polvere | rosso rubino RAL 3003 | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 2.5 | 125 | 1.15 | filettatura esterna | ||
6.75 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | acciaio inox | lucidatura elettrolitica | - | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 2.5 | 125 | 1.15 | filettatura interna | ||
10.20 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | acciaio inox | lucidatura elettrolitica | - | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 2.5 | 125 | 1.15 | filettatura esterna | ||
10.20 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | acciaio inox | lucidatura elettrolitica | - | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 2.5 | 125 | 1.15 | filettatura esterna | ||
10.20 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | acciaio inox | lucidatura elettrolitica | - | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M5 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 2.5 | 125 | 1.15 | filettatura esterna | ||
10.20 € | 1 | 4 giorni | 71.5 | acciaio inox | lucidatura elettrolitica | - | 1 | 71.5 | 79.6 | 22 | 16 | M6 | 18.1 | 9 | 14 | 23.4 | 2.5 | 125 | 1.15 | filettatura interna | ||
7.91 € | 1 | 4 giorni | 100 | acciaio inox | lucidatura elettrolitica | - | 2 | 100 | 110 | 33 | 24.2 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 5 | 170 | 1.5 | filettatura esterna | ||
7.91 € | 1 | 4 giorni | 100 | acciaio inox | lucidatura elettrolitica | - | 2 | 100 | 110 | 33 | 24.2 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 5 | 170 | 1.5 | filettatura esterna | ||
11.85 € | 1 | 4 giorni | 100 | acciaio inox | lucidatura elettrolitica | - | 2 | 100 | 110 | 33 | 24.2 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 5 | 170 | 1.5 | filettatura esterna | ||
11.85 € | 1 | 4 giorni | 100 | acciaio inox | sabbiata | - | 2 | 100 | 110 | 33 | 24.2 | M8 | 27.1 | 11 | 16.2 | 27.7 | 5 | 170 | 1.5 | filettatura interna |
Loading...
Materiale corpo principale | Poliammide | Materiale dei componenti | acciaio inox | Denominazione | Leva A Camma |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
Colore principale
Misura
A=lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=altezza(mm)
Forza di bloccaggio F(kN)
Forza manuale FH(N)
Corsa S(mm)
Tipo di filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali