Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza impugnatura (mm) | Colore principale | Materiale dei componenti | Misura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=filettatura (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H1=altezza (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | Forza di bloccaggio F (kN) | Forza manuale FH (N) | Corsa S (mm) | Tipo di filettatura | PL Edelstahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.04 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | nero | acciaio | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 4 | 120 | 1.2 | filettatura esterna | no | ||
13.04 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | nero | acciaio | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 4 | 120 | 1.2 | filettatura esterna | no | ||
13.37 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | nero | acciaio | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 4 | 120 | 1.2 | filettatura esterna | no | ||
13.37 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | nero | acciaio | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M5 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 4 | 120 | 1.2 | filettatura esterna | no | ||
13.04 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 20 | 4 | 120 | 1.2 | filettatura interna | no | ||
13.04 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 30 | 4 | 120 | 1.2 | filettatura esterna | no | ||
13.37 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 40 | 4 | 120 | 1.2 | filettatura esterna | no | ||
13.37 € | 1 | 4 giorni | 70.4 | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 1 | 70.4 | 79.2 | 21.5 | 15 | M6 | 18.1 | 9 | 14.5 | 22 | 50 | 4 | 120 | 1.2 | filettatura esterna | no | ||
21.39 € | 1 | 4 giorni | 96 | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | 96 | 108 | 33.2 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 25 | 8 | 350 | 1.5 | filettatura esterna | no | ||
21.39 € | 1 | 4 giorni | 96 | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | 96 | 108 | 33.2 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 30 | 8 | 350 | 1.5 | filettatura interna | no | ||
22.88 € | 1 | 4 giorni | 96 | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | 96 | 108 | 33.2 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 40 | 8 | 350 | 1.5 | filettatura esterna | no | ||
22.88 € | 1 | 4 giorni | 96 | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | 96 | 108 | 33.2 | 24 | M8 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 50 | 8 | 350 | 1.5 | filettatura esterna | no | ||
21.39 € | 1 | 4 giorni | 96 | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | 96 | 108 | 33.2 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 25 | 8 | 350 | 1.5 | filettatura esterna | no | ||
21.39 € | 1 | 4 giorni | 96 | rosso traffico RAL 3020 | acciaio | 2 | 96 | 108 | 33.2 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 30 | 8 | 350 | 1.5 | filettatura esterna | no | ||
22.88 € | 1 | 4 giorni | 96 | nero | acciaio inox | 2 | 96 | 108 | 33.2 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 40 | 8 | 350 | 1.5 | filettatura interna | sì | ||
22.88 € | 1 | 4 giorni | 96 | nero | acciaio inox | 2 | 96 | 108 | 33.2 | 24 | M10 | 27.1 | 11 | 18 | 28.5 | 50 | 8 | 350 | 1.5 | filettatura esterna | sì |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale principale | poliammide | Codice acciaio | 1.0401 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Leva A Camma | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza impugnatura(mm)
Colore principale
Materiale dei componenti
Misura
A=lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=filettatura(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H(mm)
H1=altezza(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
Forza di bloccaggio F(kN)
Forza manuale FH(N)
Corsa S(mm)
Tipo di filettatura
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali