Leve eccentriche in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox (04232)

Leve eccentriche in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox (04232)
· Le leve a camma servono per il serraggio rapido e senza coppia di pezzi

· Vantaggio: il pezzo non deve essere ulteriormente fissato

· Campi di utilizzo: costruzioni di macchine e montaggi, tecnologia riabilitativa e medicale

· Modello in acciaio o acciaio inox

· Colore: nero o rosso rubino

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04232-0501104X15
04232-0501104X20
04232-0501104X30
04232-0501105X20
04232-0501105X30
04232-0501105X40
04232-0501105X50
04232-0501404X15
04232-0501404X20
04232-0501404X30
04232-0501405X20
04232-0501405X30
04232-0501405X40
04232-0501405X50
04232-0511104X15
04232-0511104X20
04232-0511104X30
04232-0511105X20
04232-0511105X30
04232-0511105X40
04232-0511105X50
04232-0511404X15
04232-0511404X20
04232-0511404X30
04232-0511405X20
04232-0511405X30
04232-0511405X40
04232-0511405X50
04232-1501105X20
04232-1501105X30
04232-1501105X40
04232-1501105X50
04232-1501106X20
04232-1501106X30
04232-1501106X40
04232-1501106X50
04232-1501405X20
04232-1501405X30
04232-1501405X40
04232-1501405X50
04232-1501406X20
04232-1501406X30
04232-1501406X40
04232-1501406X50
04232-1511105X20
04232-1511105X30
04232-1511105X40
04232-1511105X50
04232-1511106X20
04232-1511106X30
04232-1511106X40
04232-1511106X50
04232-1511405X20
04232-1511405X30
04232-1511405X40
04232-1511405X50
04232-1511406X20
04232-1511406X30
04232-1511406X40
04232-1511406X50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza impugnatura
(mm)
Materiale dei componenti Colore principale A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=filettatura
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1=altezza
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
Misura Corsa S
(mm)
Forza di bloccaggio F
(kN)
Forza manuale FH
(N)

8.54 €

1 4 giorni 52.3AcciaioNero59.11813M415.4811.21715012.5100

8.54 €

1 4 giorni 52.3AcciaioNero59.11813M415.4811.21720012.5100

8.54 €

1 4 giorni 52.3AcciaioNero59.11813M415.4811.21730012.5100

8.54 €

1 4 giorni 52.3AcciaioNero59.11813M515.4811.21720012.5100

8.54 €

1 4 giorni 52.3AcciaioNero59.11813M515.4811.21730012.5100

9.15 €

1 4 giorni 52.3AcciaioNero59.11813M515.4811.21740012.5100

9.15 €

1 4 giorni 52.3AcciaioNero59.11813M515.4811.21750012.5100

8.54 €

1 4 giorni 52.3AcciaioRosso rubino59.11813M415.4811.21715012.5100

8.54 €

1 4 giorni 52.3AcciaioRosso rubino59.11813M415.4811.21720012.5100

8.54 €

1 4 giorni 52.3AcciaioRosso rubino59.11813M415.4811.21730012.5100

8.54 €

1 4 giorni 52.3AcciaioRosso rubino59.11813M515.4811.21720012.5100

8.54 €

1 4 giorni 52.3AcciaioRosso rubino59.11813M515.4811.21730012.5100

9.15 €

1 4 giorni 52.3AcciaioRosso rubino59.11813M515.4811.21740012.5100

9.15 €

1 4 giorni 52.3AcciaioRosso rubino59.11813M515.4811.21750012.5100

12.25 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxNero59.11813M415.4811.21715012.5100

12.25 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxNero59.11813M415.4811.21720012.5100

12.25 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxNero59.11813M415.4811.21730012.5100

12.25 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxNero59.11813M515.4811.21720012.5100

12.25 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxNero59.11813M515.4811.21730012.5100

13.12 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxNero59.11813M515.4811.21740012.5100

13.12 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxNero59.11813M515.4811.21750012.5100

12.25 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxRosso rubino59.11813M415.4811.21715012.5100

12.25 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxRosso rubino59.11813M415.4811.21720012.5100

12.25 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxRosso rubino59.11813M415.4811.21730012.5100

12.25 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxRosso rubino59.11813M515.4811.21720012.5100

12.25 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxRosso rubino59.11813M515.4811.21730012.5100

13.12 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxRosso rubino59.11813M515.4811.21740012.5100

13.12 €

1 4 giorni 52.3Acciaio inoxRosso rubino59.11813M515.4811.21750012.5100

9.05 €

1 4 giorni 70.4AcciaioNero79.221.515M518.1914.5222011.24120

9.05 €

1 4 giorni 70.4AcciaioNero79.221.515M518.1914.5223011.24120

9.63 €

1 4 giorni 70.4AcciaioNero79.221.515M518.1914.5224011.24120

9.63 €

1 4 giorni 70.4AcciaioNero79.221.515M518.1914.5225011.24120

9.05 €

1 4 giorni 70.4AcciaioNero79.221.515M618.1914.5222011.24120

9.05 €

1 4 giorni 70.4AcciaioNero79.221.515M618.1914.5223011.24120

9.63 €

1 4 giorni 70.4AcciaioNero79.221.515M618.1914.5224011.24120

9.63 €

1 4 giorni 70.4AcciaioNero79.221.515M618.1914.5225011.24120

9.05 €

1 4 giorni 70.4AcciaioRosso rubino79.221.515M518.1914.5222011.24120

9.05 €

1 4 giorni 70.4AcciaioRosso rubino79.221.515M518.1914.5223011.24120

9.63 €

1 4 giorni 70.4AcciaioRosso rubino79.221.515M518.1914.5224011.24120

9.63 €

1 4 giorni 70.4AcciaioRosso rubino79.221.515M518.1914.5225011.24120

9.05 €

1 4 giorni 70.4AcciaioRosso rubino79.221.515M618.1914.5222011.24120

9.05 €

1 4 giorni 70.4AcciaioRosso rubino79.221.515M618.1914.5223011.24120

9.63 €

1 4 giorni 70.4AcciaioRosso rubino79.221.515M618.1914.5224011.24120

9.63 €

1 4 giorni 70.4AcciaioRosso rubino79.221.515M618.1914.5225011.24120

12.90 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxNero79.221.515M518.1914.5222011.24120

12.90 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxNero79.221.515M518.1914.5223011.24120

13.80 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxNero79.221.515M518.1914.5224011.24120

13.80 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxNero79.221.515M518.1914.5225011.24120

12.90 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxNero79.221.515M618.1914.5222011.24120

12.90 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxNero79.221.515M618.1914.5223011.24120

13.80 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxNero79.221.515M618.1914.5224011.24120

13.80 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxNero79.221.515M618.1914.5225011.24120

12.90 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxRosso rubino79.221.515M518.1914.5222011.24120

12.90 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxRosso rubino79.221.515M518.1914.5223011.24120

13.80 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxRosso rubino79.221.515M518.1914.5224011.24120

13.80 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxRosso rubino79.221.515M518.1914.5225011.24120

12.90 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxRosso rubino79.221.515M618.1914.5222011.24120

12.90 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxRosso rubino79.221.515M618.1914.5223011.24120

13.80 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxRosso rubino79.221.515M618.1914.5224011.24120

13.80 €

1 4 giorni 70.4Acciaio inoxRosso rubino79.221.515M618.1914.5225011.24120

Loading...

Informazioni di base

Applicazione Fascetta Tipo, morsetto Meccanismo camma Profilo Profilo L
Materiale corpo principale Alluminio Corpo con finitura superficiale Verniciatura in polvere

Supporto tecnico