Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
29105-1300101X300 |
29105-1300101X500 |
29105-1300101X800 |
29105-1400101X1000 |
29105-1400101X300 |
29105-1400101X500 |
29105-1400101X800 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=diametro (mm) | D1 (mm) | F (mm) | J (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M (mm) | P1 (chiave parallela DIN 6885) (mm) | Passo (mm) | Mandrino con cuscinetti a sfera (Nm) | Corsa S (mm) | Tipo E=diametro esterno (mm) | V1 (mm) | Mandrino | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643.41 € | 1 | 4 giorni | 30 | 8 h8 | 800 | 31 | 300 | 26 | 80 | 22 | 2 x 2 x 20 | 3 | 0.35 | 140 | 30 | M4x8 | Tr 14x3 | ||
734.08 € | 1 | 4 giorni | 30 | 8 h8 | 800 | 31 | 500 | 26 | 80 | 22 | 2 x 2 x 20 | 3 | 0.35 | 340 | 30 | M4x8 | Tr 14x3 | ||
870.09 € | 1 | 4 giorni | 30 | 8 h8 | 800 | 31 | 800 | 26 | 80 | 22 | 2 x 2 x 20 | 3 | 0.35 | 640 | 30 | M4x8 | Tr 14x3 | ||
1,045.23 € | 1 | 4 giorni | 40 | 12 h8 | 1000 | 39 | 1000 | 38 | 77 | 28 | 4 x 4 x 32 | 4 | 0.50 | 846 | 40 | M6x10 | Tr 20x4 | ||
710.48 € | 1 | 4 giorni | 40 | 12 h8 | 1000 | 39 | 300 | 38 | 77 | 28 | 4 x 4 x 32 | 4 | 0.50 | 146 | 40 | M6x10 | Tr 20x4 | ||
806.13 € | 1 | 4 giorni | 40 | 12 h8 | 1000 | 39 | 500 | 38 | 77 | 28 | 4 x 4 x 32 | 4 | 0.50 | 346 | 40 | M6x10 | Tr 20x4 | ||
949.58 € | 1 | 4 giorni | 40 | 12 h8 | 1000 | 39 | 800 | 38 | 77 | 28 | 4 x 4 x 32 | 4 | 0.50 | 646 | 40 | M6x10 | Tr 20x4 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4301 | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | con cuscinetto a sfere |
Configura
Proprietà di base
B=diametro(mm)
D1(mm)
F(mm)
J(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M(mm)
P1 (chiave parallela DIN 6885)(mm)
Passo(mm)
Mandrino con cuscinetti a sfera(Nm)
Corsa S(mm)
Tipo E=diametro esterno(mm)
V1(mm)
Mandrino
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali