Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04756-0216 |
04756-0228 |
04756-1220 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Corpo con finitura superficiale | D=diametro (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.04 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Ossidato nero | 16 | 30.5 | 17.5 | ||
59.62 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Ossidato nero | 28 | 41 | 28 | ||
51.92 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Lucido | 20 | 34 | 21 |
Loading...
Profilo di base | Con flangia | Materiale dei componenti | Acciaio | Componente di finitura superficiale | Galvanizzato |
---|---|---|---|---|---|
Forma | C | B=larghezza(mm) | 52 | B1(mm) | 13 |
B2(mm) | 26 | B3(mm) | 7 | B4(mm) | 38 |
D1(mm) | M5 | D2(mm) | M5 | D3(mm) | M6 |
L=lunghezza(mm) | 96 | L1(mm) | 11 | L2(mm) | 30 |
L3(mm) | 13 | L4(mm) | 26 | L5(mm) | 26 |
L6(mm) | 7 | L7(mm) | 38 | L8(mm) | 30 |
S=spessore(mm) | 5 | SW(mm) | 6 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Corpo con finitura superficiale
D=diametro(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali