Perno di bloccaggio in acciaio o acciaio inossidabile con angolo di bloccaggio (04755)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04755-016
04755-028
04755-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Corpo con finitura superficiale D=diametro
(mm)
H1
(mm)

51.13 €

1 4 giorni Acciaioossidato nero1625

62.69 €

1 4 giorni Acciaioossidato nero2836

54.98 €

1 4 giorni Acciaio inoxlucido2021

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B=larghezza(mm) 32 H2(mm) 36 L1(mm) 20
L2(mm) 65

Supporto tecnico