Perno di bloccaggio in acciaio o acciaio inox con rondella (04754)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04754-016
04754-028
04754-120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Codice acciaio Corpo con finitura superficiale B=campo di serraggio
(mm)
D=diametro
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)

26.22 €

1 4 giorni Acciaio1.0715ossidato nero0-14164817.5

37.81 €

1 4 giorni Acciaio1.0715ossidato nero0-23286828

30.10 €

1 4 giorni Acciaio inox1.4305lucido0-10204821

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D1=diametro esterno(mm) 40 H2(mm) 7 SW(mm) 6

Supporto tecnico