Perno di bloccaggio in acciaio, forma B (04753)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04753-0116
04753-0128
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B=campo di serraggio
(mm)
D=diametro
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)

94.53 €

1 4 giorni 650-36163410917.580

111.88 €

1 4 giorni 800-75284816828129

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale ossidato nero Forma B

Supporto tecnico