Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04753-0016 |
04753-0028 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | B=campo di serraggio (mm) | D=diametro (mm) | D1=diametro esterno (mm) | H=altezza (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.82 € | 1 | 4 giorni | 0-36 | 16 | 34 | 78 | 17.5 | 49 | ||
104.18 € | 1 | 4 giorni | 0-75 | 28 | 48 | 129 | 28 | 90 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | ossidato nero | Forma | A |
---|---|---|---|---|---|
SW(mm) | 6 |
Configura
Proprietà di base
B=campo di serraggio(mm)
D=diametro(mm)
D1=diametro esterno(mm)
H=altezza(mm)
H1(mm)
H2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali