Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03192-25-16 |
03192-25-18 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D=diametro (mm) | D1 (mm) | H=altezza (mm) | M (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.66 € | 1 | 4 giorni | 6 | 7 | 7.6 | M04X0.7 | 5 | ||
5.66 € | 1 | 4 giorni | 8 | 9 | 8.7 | M05X0.8 | 7 |
Loading...
Profilo di base | Con spallamento | Materiale | Acciaio inox | H1(mm) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
L=lunghezza(mm) | 5.8 |
Configura
Proprietà di base
D=diametro(mm)
D1(mm)
H=altezza(mm)
M(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali