Perni di riferimento in espansione (03151)

Perni di riferimento in espansione (03151)
· Posizionamento di piastre modulari su tavole macchina con cava a T

· Può essere azionato da due lati

· Montaggio semplice

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03151-1610
03151-1612
03151-1614
03151-2024
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma B
(mm)
B1=diametro perno
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
Consigliato Ø
(mm)

36.67 €

1 4 giorni A1020-1616.01 ±0.01

33.42 €

1 4 giorni A1222-1616.01 ±0.01

33.42 €

1 4 giorni B1416181616.01 ±0.01

46.52 €

1 4 giorni B2428322020.01 ±0.01

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio ad alto tenore di carbonio Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Acciaio

Supporto tecnico