Perni di riferimento con estremità sferica appiattita forma C (03107)

Perni di riferimento con estremità sferica appiattita forma C (03107)
· Agevolano le operazioni di inserimento

· La tendenza al serraggio viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dalla conseguente inclinazione

· Modello: acciaio o acciaio inox

· Acciaio temprato e rettificato

· Acciaio inox rettificato e kolsterizzato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03107-052
03107-062
03107-082
03107-102
03107-122
03107-142
03107-162
03107-202
03107-252
03107-302
03107-402
03107-502
03107-5052
03107-5062
03107-5082
03107-5102
03107-5122
03107-5142
03107-5162
03107-5202
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) A
(mm)
B
(mm)
C=diametro
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J K
(mm)

19.17 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio555652M2.54.5R 11.5

21.54 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio666862M35R 11.8

24.67 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio8881082M36R 21.9

25.52 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio10101013102.5M36R 2,52.5

26.34 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio12121215123M48R 32.5

28.08 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio14141417143.5M48R 3,53.9

28.39 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio16161620164M510R 44.3

34.43 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio20202025205M510R 55

38.58 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio25252525256M510R 65.6

49.34 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio30303030308M612R 88.8

101.17 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio404040404010M612R 1012.8

137.81 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio505050505012M612R 1216.7

23.90 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox555652M2.54.5R 11.5

26.85 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox666862M35R 11.8

30.69 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox8881082M36R 21.9

31.82 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox10101013102.5M36R 2,52.5

34.16 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox12121215123M48R 32.5

36.32 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox14141417143.5M48R 3,53.9

37.65 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox16161620164M510R 44.3

56.47 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox20202025205M510R 55

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma C

Supporto tecnico