Perni di riferimento con estremità sferica forma A (03107)

Perni di riferimento con estremità sferica forma A (03107)
· Agevolano le operazioni di inserimento

· La tendenza al serraggio viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dalla conseguente inclinazione

· Modello: acciaio o acciaio inox

· Acciaio temprato e rettificato

· Acciaio inox rettificato e kolsterizzato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03107-05
03107-06
03107-08
03107-10
03107-12
03107-14
03107-16
03107-20
03107-25
03107-30
03107-40
03107-50
03107-505
03107-506
03107-508
03107-510
03107-512
03107-514
03107-516
03107-520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) A
(mm)
B
(mm)
C=diametro
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J

15.03 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio555652M2.54.5R 1

16.91 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio666862M35R 1

19.28 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio8881082M36R 2

19.98 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio10101013102.5M36R 2,5

20.58 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio12121215123M48R 3

22.51 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio14141417143.5M48R 3,5

22.81 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio16161620164M510R 4

27.77 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio20202025205M510R 5

30.25 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio25252525256M510R 6

40.81 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio30303030308M612R 8

84.18 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio404040404010M612R 10

117.96 €

1 4 giorni Acciaio per utensiliAcciaio505050505012M612R 12

20.73 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox555652M2.54.5R 1

23.31 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox666862M35R 1

26.63 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox8881082M36R 2

27.74 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox10101013102.5M36R 2,5

29.08 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox12121215123M48R 3

31.80 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox14141417143.5M48R 3,5

32.06 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox16161620164M510R 4

48.49 €

1 4 giorni Acciaio inoxAcciaio inox20202025205M510R 5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A

Supporto tecnico