Perno di riferimento con filettatura interna, forma C, appiattita (02025)

Perno di riferimento con filettatura interna, forma C, appiattita (02025)
· Agevolano le operazioni di inserimento

· Cambio pezzo preciso, a bassa usura e veloce

· Temprati e rettificati (60 HRC)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02025-405
02025-406
02025-408
02025-410
02025-412
02025-416
02025-420
02025-505
02025-506
02025-508
02025-510
02025-512
02025-516
02025-520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale (superficie di montaggio/superficie di appoggio) Versione 1 B
(mm)
D1=diametro perno
(mm)
D2=diametro perno
(mm)
G
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
R
(mm)
T
(mm)

12.64 €

1 4 giorni -corto-53-8351.50-

12.64 €

1 4 giorni -corto-64-10461.80-

12.93 €

1 4 giorni Acciaiocorto2.586M2.511.467.42.55

13.44 €

1 4 giorni Acciaiocorto3.0107M2.513.779.735

13.99 €

1 4 giorni Acciaiocorto3.5128M3168123.56

16.71 €

1 4 giorni Acciaiocorto51612M420121558

25.35 €

1 4 giorni Acciaiocorto62014M525.51419.5610

13.29 €

1 4 giorni -lungo-53-10351.50-

13.29 €

1 4 giorni -lungo-64-12461.80-

13.44 €

1 4 giorni Acciaiolungo2.586M2.517.467.42.55

13.99 €

1 4 giorni Acciaiolungo3.0107M2.521.779.735

14.55 €

1 4 giorni Acciaiolungo3.5128M3248123.56

18.37 €

1 4 giorni Acciaiolungo51612M429121558

26.50 €

1 4 giorni Acciaiolungo62014M535.51419.5610

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio per utensili Corpo con finitura superficiale temprato e rettificato Forma C

Supporto tecnico