Manovelle bilanciate (06510)

Manovelle bilanciate (06510)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Diversi modelli

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06510-107
06510-108
06510-110
06510-112
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=interasse
(mm)
D1
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
H
(mm)
H1=altezza impugnatura
(mm)
L=lunghezza
(mm)

15.22 €

1 4 giorni 251671013133265.5

19.35 €

1 4 giorni 342081416174687

21.45 €

1 4 giorni 412310161819.550103.5

25.19 €

1 4 giorni 502612182021.556124

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, materiale Acciaio Materiale dei componenti Acciaio

Supporto tecnico