Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06504-1110 |
06504-11106 |
06504-1212 |
06504-12126 |
06504-1314 |
06504-13146 |
06504-1417 |
06504-14176 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore dei componenti | Misura | Versione 2 | Presa | A=interasse (mm) | D (mm) | D2=foro di fissaggio (mm) | D3 (mm) | D7 (mm) | H=altezza (mm) | H1=altezza impugnatura (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=lunghezza (mm) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.91 € | 1 | 4 giorni | nero | 1 | senza foro trasversale | - | 80 | 24 | 10 | 16 | - | 87.5 | 47.5 | 22 | 13.4 | - | 100 | - | 0.0846 | ||
72.13 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 1 | con foro trasversale | impugnatura cilindrica | 80 | 24 | 10 | 16 | M6 | 87.5 | 47.5 | 22 | 13.4 | 7.5 | 100 | no | 0.0850 | ||
79.28 € | 1 | 4 giorni | nero | 2 | senza foro trasversale | - | 100 | 28 | 12 | 20 | - | 106.9 | 58.4 | 26 | 16 | - | 124 | - | 0.1525 | ||
83.43 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 2 | con foro trasversale | impugnatura cilindrica | 100 | 28 | 12 | 20 | M6 | 106.9 | 58.4 | 26 | 16 | 7.5 | 124 | no | 0.1530 | ||
105.23 € | 1 | 4 giorni | nero | 3 | senza foro trasversale | - | 125 | 30 | 14 | 26 | - | 139.1 | 82.1 | 28 | 15.8 | - | 153 | - | 0.2562 | ||
109.20 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 3 | con foro trasversale | impugnatura cilindrica | 125 | 30 | 14 | 26 | M6 | 139.1 | 82.1 | 28 | 15.8 | 7.5 | 153 | no | 0.2560 | ||
109.50 € | 1 | 4 giorni | nero | 4 | senza foro trasversale | - | 160 | 34 | 17 | 26 | - | 143.1 | 82.1 | 32 | 19.6 | - | 190 | - | 0.2965 | ||
113.42 € | 1 | 4 giorni | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | con foro trasversale | impugnatura cilindrica | 160 | 34 | 17 | 26 | M6 | 143.1 | 82.1 | 32 | 19.6 | 7.5 | 190 | no | 0.2970 |
Loading...
Maniglia, materiale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | con rivestimento in plastica | Colore principale | nero |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | resina termoplastica | Versione 1 | foro calibrato | Forma | B |
DIN | simile a DIN 469 | Tipo di stampo | impugnatura di sicurezza | Denominazione | Manovella |
Tipo di prodotto | impugnatura di sicurezza | RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Colore dei componenti
Misura
Versione 2
Presa
A=interasse(mm)
D(mm)
D2=foro di fissaggio(mm)
D3(mm)
D7(mm)
H=altezza(mm)
H1=altezza impugnatura(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=lunghezza(mm)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali