Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole con foro calibrato (06503) (Codici componente)

Manovelle in alluminio con impugnatura cilindrica pieghevole con foro calibrato (06503)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Modello: foro calibrato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06503-1110
06503-11106
06503-1212
06503-12126
06503-1314
06503-13146
06503-1417
06503-14176
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti Misura Versione 2 L=lunghezza
(mm)
D
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D3
(mm)
D7
(mm)
A=interasse
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

41.52 €

1 4 giorni Nero1Senza foro trasversale100241016-8089492213.4--0.0908

45.89 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 70211Con foro trasversale100241016M68089492213.47.5no0.0910

45.69 €

1 4 giorni Nero2Senza foro trasversale124281220-100107.959.42616--0.1709

50.04 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 70212Con foro trasversale124281220M6100107.959.426167.5no0.1710

52.01 €

1 4 giorni Nero3Senza foro trasversale153301426-125140.583.52815.8--0.3325

56.32 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 70213Con foro trasversale153301426M6125140.583.52815.87.5no0.3330

58.80 €

1 4 giorni Nero4Senza foro trasversale190341726-160144.583.53219.6--0.3733

63.08 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 70214Con foro trasversale190341726M6160144.583.53219.67.5no0.3730

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo volantino Manovelle d'inversione Maniglia, materiale Alluminio Corpo con finitura superficiale Con rivestimento in plastica
Colore principale Nero Materiale dei componenti Resina termoplastica Versione 1 Foro calibrato
Forma A Denominazione Manovella Tipo di stampo Con impugnatura pieghevole
Presa Impugnatura cilindrica DIN Simile a DIN 469 Tipo di prodotto Impugnatura pieghevole
RoHS

Supporto tecnico