Manovelle con impugnatura di sicurezza, senza chiavetta (06502)

Manovelle con impugnatura di sicurezza, senza chiavetta (06502)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Ritorno automatico in seguito al rilascio

· Modello: senza scanalatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06502-1108
06502-11086
06502-1110
06502-11106
06502-1210
06502-1212
06502-12106
06502-12126
06502-1312
06502-1314
06502-13126
06502-13146
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti Misura Versione 2 A=interasse
(mm)
D
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D7
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

49.25 €

1 4 giorni grigio nerastro1senza foro trasversale80248-84.247.528.513-10412.7-0.0948

53.25 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 70211con foro trasversale80248M684.247.528.5137.510412.7no0.0950

49.25 €

1 4 giorni grigio nerastro1senza foro trasversale802410-84.247.528.513-10412.7-0.0948

53.25 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 70211con foro trasversale802410M684.247.528.5137.510412.7no0.0950

49.64 €

1 4 giorni grigio nerastro2senza foro trasversale1002910-104.258.535.513-12915.7-0.1270

49.64 €

1 4 giorni grigio nerastro2senza foro trasversale1002912-104.258.535.513-12915.7-0.1573

53.64 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 70212con foro trasversale1002910M6104.258.535.5137.512915.7no0.1270

53.64 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 70212con foro trasversale1002912M6104.258.535.5137.512915.7no0.1570

50.52 €

1 4 giorni grigio nerastro3senza foro trasversale1253612-139824418.5-16119.5-0.3048

50.52 €

1 4 giorni grigio nerastro3senza foro trasversale1253614-139824418.5-16119.5-0.3005

54.52 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 70213con foro trasversale1253612M6139824418.57.516119.5no0.3050

54.52 €

1 4 giorni grigio nerastro RAL 70213con foro trasversale1253614M6139824418.57.516119.5no0.3000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale resina termoplastica Colore principale grigio nerastro Materiale dei componenti resina termoplastica
Versione 1 foro calibrato Forma B Tipo di stampo impugnatura di sicurezza
Denominazione Manovella Tipo di prodotto impugnatura di sicurezza RoHS

Supporto tecnico