Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, con presa quadrata (06500)

Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, con presa quadrata (06500)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Possibilità di fissaggio assiali e radiali

· Modello: quadro incassato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06500-4108
06500-41086
06500-4110
06500-41106
06500-4210
06500-4212
06500-42106
06500-42126
06500-4312
06500-4314
06500-43126
06500-43146
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Versione 2 A=interasse
(mm)
D
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

17.73 €

1 4 giorni 1senza foro trasversale802485.849.128.513-10412.78-0.1166

21.86 €

1 4 giorni 1con foro trasversale802485.849.128.5137.510412.78no0.1160

17.73 €

1 4 giorni 1senza foro trasversale802485.849.128.513-10412.710-0.1134

21.86 €

1 4 giorni 1con foro trasversale802485.849.128.5137.510412.710no0.1130

19.61 €

1 4 giorni 2senza foro trasversale10029107.161.435.513-12915.710-0.1969

19.61 €

1 4 giorni 2senza foro trasversale10029107.161.435.513-12915.712-0.1925

23.85 €

1 4 giorni 2con foro trasversale10029107.161.435.5137.512915.710no0.1970

23.85 €

1 4 giorni 2con foro trasversale10029107.161.435.5137.512915.712no0.1920

26.34 €

1 4 giorni 3senza foro trasversale12536139.582.54418.5-16119.512-0.4102

26.34 €

1 4 giorni 3senza foro trasversale12536139.582.54418.5-16119.514-0.4104

30.35 €

1 4 giorni 3con foro trasversale12536139.582.54418.57.516119.512no0.4100

30.35 €

1 4 giorni 3con foro trasversale12536139.582.54418.57.516119.514no0.4100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale resina termoplastica Colore principale grigio nerastro Materiale dei componenti acciaio
Colore dei componenti brunito Versione 1 quadro incassato Forma D
Tipo di stampo con impugnatura girevole Denominazione Manovella Tipo di prodotto impugnatura girevole

Supporto tecnico