Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro di posizionamento senza asola (06500)

Manovelle con impugnatura cilindrica girevole, foro di posizionamento senza asola (06500)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Possibilità di fissaggio assiali e radiali

· Modello: senza scanalatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06500-3108
06500-31086
06500-3110
06500-31106
06500-3210
06500-3212
06500-32106
06500-32126
06500-3312
06500-3314
06500-33126
06500-33146
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Versione 2 A=interasse
(mm)
D
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

15.55 €

1 4 giorni 1senza foro trasversale8024885.849.128.513-10412.7-0.1172

19.71 €

1 4 giorni 1con foro trasversale8024885.849.128.5137.510412.7no0.1170

15.55 €

1 4 giorni 1senza foro trasversale80241085.849.128.513-10412.7-0.1153

19.71 €

1 4 giorni 1con foro trasversale80241085.849.128.5137.510412.7no0.1150

17.40 €

1 4 giorni 2senza foro trasversale1002910107.161.435.513-12915.7-0.1998

17.40 €

1 4 giorni 2senza foro trasversale1002912107.161.435.513-12915.7-0.1399

21.54 €

1 4 giorni 2con foro trasversale1002910107.161.435.5137.512915.7no0.2000

21.54 €

1 4 giorni 2con foro trasversale1002912107.161.435.5137.512915.7no0.1400

24.07 €

1 4 giorni 3senza foro trasversale1253612139.582.54418.5-16119.5-0.4255

24.07 €

1 4 giorni 3senza foro trasversale1253614139.582.54418.5-16119.5-0.4155

28.11 €

1 4 giorni 3con foro trasversale1253612139.582.54418.57.516119.5no0.4260

28.11 €

1 4 giorni 3con foro trasversale1253614139.582.54418.57.516119.5no0.4160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale resina termoplastica Colore principale grigio nerastro Materiale dei componenti acciaio
Colore dei componenti brunito Versione 1 foro calibrato Forma D
Tipo di stampo con impugnatura girevole Denominazione Manovella Tipo di prodotto impugnatura girevole

Supporto tecnico