Manovelle con impugnatura ribaltabile, con chiavetta (06500)

Manovelle con impugnatura ribaltabile, con chiavetta (06500)
· Per distanze di regolazione lunghe

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· La linea di prodotti NOVO grip è sinonimo di design accattivante e di praticità

· Possibilità di fissaggio assiali e radiali

· Modello: con scanalatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06500-110802
06500-1108026
06500-111003
06500-1110036
06500-121003
06500-1210036
06500-121204
06500-1212046
06500-131204
06500-1312046
06500-131405
06500-1314056
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Versione 2 A=interasse
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D2=foro di fissaggio
(mm)
D7
(mm)
H=altezza
(mm)
H1=altezza impugnatura
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
T
(mm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

45.08 €

1 4 giorni 1senza foro trasversale802248-85.74928.513-10412.79-0.1096

50.55 €

1 4 giorni 1con foro trasversale802248M685.74928.5137.510412.79no0.1100

45.08 €

1 4 giorni 1senza foro trasversale8032410-85.74928.513-10412.711.4-0.1029

50.55 €

1 4 giorni 1con foro trasversale8032410M685.74928.5137.510412.711.4no0.1030

48.29 €

1 4 giorni 2senza foro trasversale10032910-105.259.535.513-12915.711.4-0.1795

53.85 €

1 4 giorni 2con foro trasversale10032910M6105.259.535.5137.512915.711.4no0.1800

48.29 €

1 4 giorni 2senza foro trasversale10042912-105.259.535.513-12915.713.8-0.1769

53.85 €

1 4 giorni 2con foro trasversale10042912M6105.259.535.5137.512915.713.8no0.1770

52.50 €

1 4 giorni 3senza foro trasversale12543612-140834418.5-16119.513.8-0.3865

58.19 €

1 4 giorni 3con foro trasversale12543612M6140834418.57.516119.513.8no0.3870

52.50 €

1 4 giorni 3senza foro trasversale12553614-140834418.5-16119.516.3-0.3821

58.19 €

1 4 giorni 3con foro trasversale12553614M6140834418.57.516119.516.3no0.3820

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale resina termoplastica Colore principale grigio nerastro Materiale dei componenti acciaio
Colore dei componenti brunito Versione 1 foro calibrato con cava Forma C
Tipo di stampo con impugnatura pieghevole Denominazione Manovella Tipo di prodotto impugnatura pieghevole

Supporto tecnico